FV+ mikrołącznik do rozłączników bezp. listwowych LVS FV+ NH1-3 185mm LVZSA
Cena
130,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In2 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1-NH3
Wymiary
-
Wysokość14 mm
-
Szerokość6,50 mm
-
Głębokość20 mm
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej