FV+ Haki prądowe do szyn zasilających (3 szt.) NH00 szyny 185mm grubość 5-10mm LV8Z00HH
Cena
120,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania6 - 6 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość13 mm
-
Szerokość28 mm
-
Głębokość21 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
-
Prąd maksymalny220 A
Dodatkowe informacje
-
MontażOdpowiedni do szyn płaskich
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-03-24
PDF36,48 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB
Więcej materiałów