ACB HW1 55kA 1000A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy HW1M410DE
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz 2 dostępne produkty
-
Wtyczka znamionowa 24 dostępne produkty
-
Napęd silnikowy 20 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 97 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy1000 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-255 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-255 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-255 kA
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)25000
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych4
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Rezystancja wewnętrzna50 µΩ
-
Liczba biegunów4
-
Typ konstrukcji urządzeniaWysuwny
-
Układ biegunów4P4D N:0/50/100/200%
-
Czas odpowiedzi przy zamykaniu45 ms
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego110,20 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kBQuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MBPL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MBTechnical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBUser guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,24 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MBUser manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,56 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Podręcznik techniczny
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31
PDF621,08 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-31
PDF477,08 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne HW1; HW1…
PDF389,60 kB