ACB HW1 Blokada mechaniczna wersja DO 2s • HWY225H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
            • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne
            • HWY225H
            HWY225H - ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s
            HWY225H - ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s

            ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s

            HWY225H

            HWY225H - ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s
            HWY225H - ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s
            • Główna aparatura łącze­niowa

            ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s HWY225H

            EAN
            3250613146009
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            1 004,00 zł
            / szt. *
            1004,00  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP en-GB 2024-07-16
            PDF
            426,31 kB
            REACH declaration HWY225H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWY225H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie HWY225H | Hager Polska

              Zdjęcie produktu HWY225H

            • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

              Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-08-06 | Hager Polska

              Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-08-06

              PDF
              32,51 MB
            • Instrukcja obsługi

              Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

              PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

              PDF
              39,51 MB
            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

              Instrukcja bezpieczeństwa

              -

              PDF
              159,14 kB
            • Instrukcja obsługi

              Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

              PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

              PDF
              29,59 MB
              Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

              PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

              PDF
              55,05 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY… | Hager Polska

              ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY…

              PDF
              212,47 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

              PDF
              417,83 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

              PDF
              413,00 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

              PDF
              237,57 kB
              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

              PDF
              397,01 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              HWW464HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem
              HWW464HSA
              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem
              Cena
              270,00 zł
              / szt. *
              270,00 zł
              / szt. *
            • 2
              HWW465HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem
              HWW465HSA
              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem
              Cena
              270,00 zł
              / szt. *
              270,00 zł
              / szt. *
            • 3
              HWW466HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarczane luzem
              HWW466HSA
              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarczane luzem
              Cena
              270,00 zł
              / szt. *
              270,00 zł
              / szt. *
            • 4
              HWW467HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarczane luzem
              HWW467HSA
              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarczane luzem
              Cena
              270,00 zł
              / szt. *
              270,00 zł
              / szt. *
            • 5
              HWW468HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarczane luzem
              HWW468HSA
              ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarczane luzem
              Cena
              270,00 zł
              / szt. *
              270,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32