The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
    • HWY241H
    Międzyfazowe przegrody izolacyjne to akcesoria uzupełniające, montowane pionowo pomiędzy zaciskami fazowymi wyłączników powietrznych HW+. Zestaw przegród dedykowanych do wyłącznika powietrznego ACB HW1 w wersji stacjonarnej i wysuwnej czterobiegunowej. Każda międzyfazowa przegroda poprawia izolację między zaciskami wyłącznika i zapobiega powstawaniu łuku elektrycznego. Wersja dostarczana w skonfigurowanym zestawie. Instalacja przegród jest obowiązkowa dla wyłączników HW1 dla Ue>= 500 V
    EAN
    3250613233037
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+

    ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) HWY241H

    Cena
    264,20  zł
    / szt. *
    264,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB)

    HWY241H

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Układ biegunów
      4P

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-06-20
    PDF
    395,90 kB
    REACH declaration HWY241H
    PDF
    RoHS report HWY241H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWY241H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWY241H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWY241H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWY241H

      ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB)

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-07-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-07-08

      PDF
      6,38 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

      PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      29,59 MB
      Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      55,05 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY… | Hager Polska

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      212,47 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      237,57 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      400,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY151H - ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      HWY151H
      ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / szt. *
      1 101,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HWY140H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. stacjonarny 3P unimes H
      HWY140H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HWY145H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      HWY145H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / szt. *
      1 101,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HWY144H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. wysuwny 3P unimes H
      HWY144H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HWW664H - ACB HW+ Wtyczka znamionowa wyłącznika 400A Meter Plus
      HWW664H
      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Meter Plus
      Cena
      1 022,00  zł
      / szt. *
      1 022,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32