ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 48-60V AC/DC (UVTC) HWY031H
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych0,6 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych0,6 - 2,5 mm²
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Napięcie sterowania AC48 - 60 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HWY031H
ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 48-60V AC/DC (UVTC)
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-06-06
PDF9,54 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF237,57 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10
PDF400,12 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kB