The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
    • HWW453H
    Wyzwalacz elektroniczny sentinel Energy do wyłączników powietrznych serii HW+, o charakterystyce wyzwalania LSI. Możliwość doboru parametrów czasowo-prądowych zabezpieczeń i wyzwalania w obszarze zwłocznym, krótko zwłocznym i bezzwłocznym. Szeroki zakres nastaw i funkcjonalności pomiarowych, analitycznych i komunikacyjnych. Wizualizacja nastaw, wartości parametrów rzeczywistych i stanów alarmowych na wbudowanym wyświetlaczu. Kompatybilny z Hager Power setup.
    EAN
    3250613232160
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+

    ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI HWW453H

    Cena
    5 677,00  zł
    / szt. *
    5 677,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI

    HWW453H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wtyczka znamio­nowa 58 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 200 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wtyczka znamio­nowa
    • HWW707H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW733H

      ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Ultimate

      3 470,00  zł  / szt.*
    • HWW672H

      ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Meter Plus

      1 022,00  zł  / szt.*
    • HWW693H

      ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW692H

      ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW673H

      ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Meter Plus

      1 022,00  zł  / szt.*
    • HWW711H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Advanced

      2 777,00  zł  / szt.*
    • HWW710H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW709H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW708H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW730H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Ultimate

      3 406,00  zł  / szt.*
    • HWW706H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW705H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW704H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Advanced

      2 726,00  zł  / szt.*
    • HWW691H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW690H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW689H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW688H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW687H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*
    • HWW686H

      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Harmonic

      1 817,00  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • HW4S340DE

      ACB HW4 85kA 4000A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      37 462,00  zł  / szt.*
    • HW4E440DE

      ACB HW4 66kA 4000A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      49 949,00  zł  / szt.*
    • HW4E440FE

      ACB HW4 66kA 4000A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      53 355,00  zł  / szt.*
    • HW4P332DE

      ACB HW4 120kA 3200A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy

      38 030,00  zł  / szt.*
    • HW4P332FE

      ACB HW4 120kA 3200A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      38 597,00  zł  / szt.*
    • HW4P340DE

      ACB HW4 120kA 4000A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy

      44 274,00  zł  / szt.*
    • HW4P340FE

      ACB HW4 120kA 4000A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      46 543,00  zł  / szt.*
    • HW4P432DE

      ACB HW4 120kA 3200A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy

      49 949,00  zł  / szt.*
    • HW4P432FE

      ACB HW4 120kA 3200A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      49 949,00  zł  / szt.*
    • HW4P440DE

      ACB HW4 120kA 4000A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy

      57 895,00  zł  / szt.*
    • HW4P440FE

      ACB HW4 120kA 4000A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      61 301,00  zł  / szt.*
    • HW4S332DE

      ACB HW4 85kA 3200A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      31 218,00  zł  / szt.*
    • HW4S332FE

      ACB HW4 85kA 3200A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      31 786,00  zł  / szt.*
    • HW4P325DE

      ACB HW4 120kA 2500A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy

      37 462,00  zł  / szt.*
    • HW4S325FE

      ACB HW4 85kA 2500A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      31 218,00  zł  / szt.*
    • HW4S325DE

      ACB HW4 85kA 2500A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      30 651,00  zł  / szt.*
    • HW4P425FE

      ACB HW4 120kA 2500A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      48 814,00  zł  / szt.*
    • HW4P425DE

      ACB HW4 120kA 2500A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy

      49 381,00  zł  / szt.*
    • HW4P325FE

      ACB HW4 120kA 2500A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      38 030,00  zł  / szt.*
    • HW4S432FE

      ACB HW4 85kA 3200A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy

      43 138,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Zabez­pie­czenie elek­tryczne
    • Neutralna ochrona bieguna (np): referencja dla ustawienia czasu
      Tnp taki sam jak tr et tsd
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std): bez wyłączenia
      25 ms
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std): Funkcja niskiej pręd­kości (LSP) możliwa do dezak­ty­wowania
      Tak
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std): czas opóź­nienia (tsd)
      50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std): prąd (Isd)
      1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std): Tole­rancja Isd
      10 - 10 %
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std): możliwe do dezak­ty­wowania
      Tak
    • Zabez­pie­czenie ziem­nozwar­ciowe (I²t): możliwe do dezak­ty­wowania
      Tak
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne przed zwar­ciem zgodnie z krzywą I²t
      Tak
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std)
      Tak
    • Alarm wstępny (PTA)
      Tak
    • Ochrona bieguna neutral­nego (NP): prąd (IN)
      50 %, 100 %, 150 %, 200 %
    • Zabez­pie­czenie bieguna neutral­nego: możliwe do dezak­ty­wowania
      Tak
    • Ochrona prze­wodu neutral­nego
      Tak
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (li): typ
      Nie można ustawić niezależ­nie, tak samo jak tr i tsd
    • Zabez­pie­czenie krót­ko­zw­łoczne (std): maks. czas wyzwalania
      650 ms
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (Ii): maks. czas wyzwalania
      80 ms
    • Ochrona długo­trwała (ltd): referencja dla ustawienia prądu
      Ir…x In 40% do 100% z krokiem co 1%
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (li): typ
      Bez
    • Zabez­pie­czenie zwłoczne (ltd): Zakres prądu Ir
      0,36 - 1,0 A
    • Zabez­pie­czenie prze­cią­żeniowe zwłoczne (ltd): opóź­nienie (tr)
      0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
    • Zabez­pie­czenie zwłoczne (ltd): regulowane opóź­nienie
      Tak
    • Zabez­pie­czenie zwłoczne (ltd): typ opóź­nienia
      Regulowany
    • Zabez­pie­czenie zwłoczne przed prze­cią­żeniem (ltd): możliwe do dezak­ty­wowania
      Nie
    • Ochrona zwłoczna przed prze­cią­żeniem (ltd)
      Tak
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (ii): maks. brak czasu wyzwalania
      25 ms
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (li): współ­czynnik ustawienia zegara
      1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
    • Zabez­pie­czenie bezzwłocz­ne(Ii): referencja dla ustawienia prądu
      Ii = WYŁ./Ii… x In 1,5 do 15 z krokami co 0,5
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (li): możliwe do dezak­ty­wowania
      Tak
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (li)
      Tak
    • Zabez­pie­czenie bezzwłoczne (li): Dokład­ność
      15 - 15 %
    • Zabez­pie­czenie ziem­nozwar­ciowe
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-06-27
    PDF
    391,36 kB
    REACH declaration HWW453H
    PDF
    RoHS report HWW453H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWW453H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWW453H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWW453H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWW453H

      ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Modbus communication table | Hager Polska

      Modbus communication table

      hw+ sentinel Energy circuit breakers

      XLS
      378,50 kB
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Quick start notes | Hager Polska

      Quick start notes

      First setting of sentinel Energy trip unit

      PDF
      572,09 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

      PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      29,59 MB
      Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      55,05 MB
      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Zdjęcie User guide | Hager Polska

      User guide

      hw+ Modbus communication sentinel Energy

      PDF
      6,25 MB
      Zdjęcie User manual | Hager Polska

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,52 MB
    • Dane techniczne — Karta charakterystyki

      Zdjęcie Cybersecurity guide | Hager Polska

      Cybersecurity guide

      hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4

      PDF
      1,07 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie User manual | Hager Polska

      User manual

      h3+/hw+ Panel display HTD210H

      PDF
      6,86 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      292,80 kB
      Zdjęcie Deklaracje zgodności w zakresie częstotliwości radiowych | Hager Polska

      Deklaracje zgodności w zakresie częstotliwości radiowych

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29

      PDF
      135,25 kB
      Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

      UKCA Declaration of Conformity

      PDF
      405,27 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY151H - ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      HWY151H
      ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / szt. *
      1 101,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HWY140H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. stacjonarny 3P unimes H
      HWY140H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HWY145H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      HWY145H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / szt. *
      1 101,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HWY144H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. wysuwny 3P unimes H
      HWY144H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HWW664H - ACB HW+ Wtyczka znamionowa wyłącznika 400A Meter Plus
      HWW664H
      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Meter Plus
      Cena
      1 022,00  zł
      / szt. *
      1 022,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32