ACB HW4 120kA 3200A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy HW4P332FE
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz 2 dostępne produkty
-
Wtyczka znamionowa 39 dostępne produkty
-
Napęd silnikowy 10 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 74 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy3200 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2120 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Liczba biegunów3
-
Układ biegunów3P3D
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MBInstrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF52,14 MBPL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF31,98 MBTechnical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBUser guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,24 MBUser manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,56 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Podręcznik techniczny
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF434,43 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF439,03 kBDeklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne HW4; HW4…
PDF329,57 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kBUKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB