ACB HW Wyzwalacz wzr.380-480V AC (SH) • HWX024HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne
  • HWX024HSA

ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH) dostarczane luzem

HWX024HSA

  • Główna aparatura łącze­niowa

ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH) dostarczane luzem HWX024HSA

EAN
3250613246334
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
474,00 zł
/ szt. *
474,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Moc
  • Maksy­malna moc pobie­rana
    200 VA
  • Moc pobie­rana
    5 VA
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP4X
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 70 °C
Napięcie
  • Napięcie stero­wania AC
    380 - 480 V
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    480 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    6000 V

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2024-06-04
PDF
389,67 kB
REACH declaration HWX024HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX024HSA (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HWX024HSA | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HWX024HSA

  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-07-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-07-01

    PDF
    13,19 MB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

    PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

    PDF
    39,51 MB
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager Polska

    6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

    Instrukcja montażu International 2022-11-09

    PDF
    10,90 MB
    Zdjęcie ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager Polska

    ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

    Instrukcja montażu International 2023-03-13

    PDF
    2,57 MB
    Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
    Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

    Instrukcja bezpieczeństwa

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

    PDF
    237,57 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

    PDF
    397,01 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HWW464HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem
    HWW464HSA
    ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem
    Cena
    270,00 zł
    / szt. *
    270,00 zł
    / szt. *
  • 2
    HWW465HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem
    HWW465HSA
    ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem
    Cena
    270,00 zł
    / szt. *
    270,00 zł
    / szt. *
  • 3
    HWW466HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarczane luzem
    HWW466HSA
    ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarczane luzem
    Cena
    270,00 zł
    / szt. *
    270,00 zł
    / szt. *
  • 4
    HWW467HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarczane luzem
    HWW467HSA
    ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarczane luzem
    Cena
    270,00 zł
    / szt. *
    270,00 zł
    / szt. *
  • 5
    HWW468HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarczane luzem
    HWW468HSA
    ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarczane luzem
    Cena
    270,00 zł
    / szt. *
    270,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32