The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne
    • HWY980H
    Zewnętrzny przekładnik pomiarowy toru N umożliwia ochronę bieguna neutralnego, nawet w przypadku wyłącznika 3-biegunowego. Dedykowany do wyłączników HW4. Należy go zainstalować na szynie neutralnej i podłączyć do wyzwalacza za pomocą zacisków wyłącznika w lokalizacji ESP.
    EAN
    3250613146177
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne

    ACB HW4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT) HWY980H

    Cena
    181,50  zł
    / szt. *
    181,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)

    HWY980H

    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-06-28
    PDF
    385,67 kB
    REACH declaration HWY980H
    PDF
    RoHS report HWY980H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWY980H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWY980H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWY980H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWY980H

      ACB HW4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      52,14 MB
      Zdjęcie PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika | Hager Polska

      PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      31,98 MB
      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      400,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY234H - ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 1 sztuka na wył. typ 3S/3Sx
      HWY234H
      ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 1 sztuka na wył. typ 3S/3Sx
      Cena
      2 961,00  zł
      / szt. *
      2 961,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HWY231H - ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 3C
      HWY231H
      ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 3C
      Cena
      2 961,00  zł
      / szt. *
      2 961,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HWY218H - ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 1,5m
      HWY218H
      ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 1, 5m
      Cena
      764,00  zł
      / szt. *
      764,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HWY225H - ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s
      HWY225H
      ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s
      Cena
      1 092,00  zł
      / szt. *
      1 092,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HWY228H - ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 3m
      HWY228H
      ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 3m
      Cena
      833,50  zł
      / szt. *
      833,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32