ACB HW2/4 Napęd siln.48V DC • HWX712H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
  • HWX712H
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
HWY090H - ACB HW2/4 Osłona przycisków (PBC)
HWY090H
ACB HW2/4 Osłona przycisków (PBC)
Cena
135,00 zł
/ szt. *
135,00 zł
/ szt. *
2
HWW712H - ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Advanced
HWW712H
ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Advanced
Cena
2508,00  zł
/ szt. *
2508,00  zł
/ szt. *
3
HWW673H - ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Meter Plus
HWW673H
ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Meter Plus
Cena
940,00 zł
/ szt. *
940,00 zł
/ szt. *
4
HWW692H - ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Harmonic
HWW692H
ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Harmonic
Cena
1672,00  zł
/ szt. *
1672,00  zł
/ szt. *
5
HWY068H - ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 3P (RC)
HWY068H
ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 3P (RC)
Cena
1254,00  zł
/ szt. *
1254,00  zł
/ szt. *

ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO)

HWX712H

  • Główna aparatura łącze­niowa

ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO) HWX712H

EAN
3250613183820
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
2 037,00 zł
/ szt. *
2037,00  zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    4,20 A
Napięcie
  • Typ napięcia zasilania
    DC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    450 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    6000 V
  • Napięcie stero­wania DC
    48 - 48 V
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 70 °C
Funkcje
  • Z funkcją auto­resetu
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2024-03-11
PDF
412,41 kB
REACH declaration HWX712H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX712H (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HWX712H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HWX712H

  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-06-17 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-06-17

    PDF
    7,48 MB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

    PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

    PDF
    39,51 MB
  • Instrukcja obsługi

    Zdjęcie PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji | Hager Polska

    PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

    PDF
    52,14 MB
    Zdjęcie PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika | Hager Polska

    PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika

    Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

    PDF
    31,98 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02

    PDF
    549,18 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02

    PDF
    544,97 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

    PDF
    397,01 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTD210H - MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
    HTD210H
    MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
    Cena
    1474,00  zł
    / szt. *
    1474,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HW1C3EH - ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    HW1C3EH
    ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    Cena
    2928,00  zł
    / szt. *
    2928,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HW1C4EH - ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    HW1C4EH
    ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
    Cena
    3885,00  zł
    / szt. *
    3885,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HW2C3SH - ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    HW2C3SH
    ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    Cena
    5225,00  zł
    / szt. *
    5225,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HW2C4SH - ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    HW2C4SH
    ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
    Cena
    7001,00  zł
    / szt. *
    7001,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32