ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO) HWX012HSA
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 306 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy4,20 A
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui450 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Napięcie sterowania AC48 - 48 V
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Z funkcją autoresetuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu HWX012HSA
ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF52,14 MB
PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF31,98 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne - akcesoria i części zamienne; HWW…, HWY…, HWX…
PDF400,79 kB