The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne
    • HWY249HSA
    EAN
    3250613250539
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne

    ACB HW2/4 Międzyfaz. przegrody izolac. 4P wersja wysuwna (IB) dostarczany luzem HWY249HSA

    Cena
    323,40  zł
    / szt. *
    323,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW2/4 Międzyfaz. przegrody izolac. 4P wersja wysuwna (IB) dostarczany luzem

    HWY249HSA

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Układ biegunów
      4P

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-06-20
    PDF
    404,73 kB
    REACH declaration HWY249HSA
    PDF
    RoHS report HWY249HSA
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWY249HSA | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWY249HSA

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWY249HSA | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWY249HSA

      ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P wersja wysuwna (IB)

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-04-28 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-04-28

      PDF
      842,84 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      52,14 MB
      Zdjęcie PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika | Hager Polska

      PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      31,98 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      400,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne - akcesoria i części zamienne; HWW…, HWY…, HWX…

      PDF
      400,79 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY362HSA - ACB HW2/4 Brak blokady przycisku OFF dostarczany luzem
      HWY362HSA
      ACB HW2/4 Brak blokady przycisku OFF
      Cena
      113,00  zł
      / szt. *
      113,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HWY261HSA - ACB HW2/4 Blok. wył. (RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) (OLK) dostarczany luzem
      HWY261HSA
      ACB HW2/4 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) (OLK)
      Cena
      567,50  zł
      / szt. *
      567,50  zł
      / szt. *
    • 3
      HWX043HSA - ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL) dostarczany luzem
      HWX043HSA
      ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)
      Cena
      191,30  zł
      / szt. *
      191,30  zł
      / szt. *
    • 4
      HWX042HSA - ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL) dostarczany luzem
      HWX042HSA
      ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL)
      Cena
      194,90  zł
      / szt. *
      194,90  zł
      / szt. *
    • 5
      HWY160HSA - ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P dostarczany luzem
      HWY160HSA
      ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P
      Cena
      1 364,00  zł
      / szt. *
      1 364,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32