ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO) dostarczane luzem HWX703HSA
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In2 A
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui450 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Napięcie sterowania DC100 - 130 V
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa HWX703HSA
ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO) dostarczane luzem
PDF -
ProductUtilizationManual
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
ProductInstallationManual
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB
Instrukcja montażu International 2025-06-16
PDF21,70 MB -
ProductMaintenanceManual
PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF29,59 MB
PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF55,05 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
MarketingServiceBrochure
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF237,57 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10
PDF400,12 kB
Deklaracja zgodności UE
ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…
PDF397,01 kB