The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
    • HWY702
    Zestaw montażowy wkładki zamka do blokad wyłączników HW+ typ RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5.
    EAN
    3250613137885
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+

    ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5 HWY702

    Cena
    678,00 zł
    / szt. *
    678,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5

    HWY702

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 481 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • HW1E306FB

      ACB HW1 66kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      11174,00  zł  / szt.*
    • HW4W420FS

      ACB HW4 2000A 4P Rozłącznik powietrzny stacjonarny

      37620,00  zł  / szt.*
    • HW1N416FB

      ACB HW1 42kA 1600A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      11713,00  zł  / szt.*
    • HW1N412FB

      ACB HW1 42kA 1250A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      10738,00  zł  / szt.*
    • HW1N410FB

      ACB HW1 42kA 1000A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      9761,00  zł  / szt.*
    • HW1N408FB

      ACB HW1 42kA 800A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      8785,00  zł  / szt.*
    • HW1N406FB

      ACB HW1 42kA 630A 4P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      8785,00  zł  / szt.*
    • HW1E316FB

      ACB HW1 66kA 1600A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      13569,00  zł  / szt.*
    • HW1E312FB

      ACB HW1 66kA 1250A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      12771,00  zł  / szt.*
    • HW1E310FB

      ACB HW1 66kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      11974,00  zł  / szt.*
    • HW1E308FB

      ACB HW1 66kA 800A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      11174,00  zł  / szt.*
    • HW1N306FB

      ACB HW1 42kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      7321,00  zł  / szt.*
    • HW1M316FB

      ACB HW1 55kA 1600A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      12473,00  zł  / szt.*
    • HW1M312FB

      ACB HW1 55kA 1250A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      11660,00  zł  / szt.*
    • HW1M310FB

      ACB HW1 55kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      10846,00  zł  / szt.*
    • HW1M308FB

      ACB HW1 55kA 800A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      9844,00  zł  / szt.*
    • HW1M306FB

      ACB HW1 55kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      9844,00  zł  / szt.*
    • HW1N316FB

      ACB HW1 42kA 1600A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      9761,00  zł  / szt.*
    • HW1N312FB

      ACB HW1 42kA 1250A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      8948,00  zł  / szt.*
    • HW1N310FB

      ACB HW1 42kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel

      8134,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HWY702
    PDF
    RoHS report HWY702
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWY702 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWY702

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWY702 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWY702

      ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY… | Hager Polska

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      212,47 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      413,59 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      237,57 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      400,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY151H - ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      HWY151H
      ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      Cena
      994,00 zł
      / szt. *
      994,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HWY140H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. stacjonarny 3P unimes H
      HWY140H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P unimes H
      Cena
      746,00 zł
      / szt. *
      746,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HWY145H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      HWY145H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      Cena
      994,00 zł
      / szt. *
      994,00 zł
      / szt. *
    • 4
      HWY144H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. wysuwny 3P unimes H
      HWY144H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P unimes H
      Cena
      746,00 zł
      / szt. *
      746,00 zł
      / szt. *
    • 5
      HWW664H - ACB HW+ Wtyczka znamionowa wyłącznika 400A Meter Plus
      HWW664H
      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Meter Plus
      Cena
      940,00 zł
      / szt. *
      940,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32