The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
    • HWY270H
    Urządzenie blokujące umożliwia zablokowanie w jednej z trzech pozycji wyłącznika HW1 w wersji wysuwnej : rozłączony, testu lub podłączony i zapobiega wprowadzeniu korby do wsuwania/wysuwania. Blokowanie można wykonać za pomocą jednego lub dwóch zamków z kluczem. Dostarczane w skonfigurowanym zestawie.
    EAN
    3250613233082
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+

    ACB HW1 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL) HWY270H

    Cena
    737,00  zł
    / szt. *
    737,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW1 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)

    HWY270H

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blokady i zamki 5 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 86 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • HWY701

      ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY702

      ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY703

      ACB HW Zamek RONIS typ 3 - K3-L3/L5

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY704

      ACB HW Zamek RONIS typ 4 - K4-L4

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY705

      ACB HW Zamek RONIS typ 5 - K5-L5

      737,00  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • HW1E412DE

      ACB HW1 66kA 1250A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      20 755,00  zł  / szt.*
    • HW1E316DE

      ACB HW1 66kA 1600A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      19 141,00  zł  / szt.*
    • HW1N310DE

      ACB HW1 42kA 1000A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      11 340,00  zł  / szt.*
    • HW1M308DE

      ACB HW1 55kA 800A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      12 863,00  zł  / szt.*
    • HW1N304DB

      ACB HW1 42kA 400A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel

      10 164,00  zł  / szt.*
    • HW1M404DB

      ACB HW1 55kA 400A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel

      15 317,00  zł  / szt.*
    • HW1M304DB

      ACB HW1 55kA 400A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel

      13 104,00  zł  / szt.*
    • HW1E404DB

      ACB HW1 66kA 400A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel

      17 978,00  zł  / szt.*
    • HW1E304DB

      ACB HW1 66kA 400A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel

      15 321,00  zł  / szt.*
    • HW1N404DB

      ACB HW1 42kA 400A 4P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel

      11 783,00  zł  / szt.*
    • HW1M408DE

      ACB HW1 55kA 800A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      15 317,00  zł  / szt.*
    • HW1E416DE

      ACB HW1 66kA 1600A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      22 142,00  zł  / szt.*
    • HW1E308DE

      ACB HW1 66kA 800A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      15 321,00  zł  / szt.*
    • HW1E406DE

      ACB HW1 66kA 630A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      17 978,00  zł  / szt.*
    • HW1N406DE

      ACB HW1 42kA 630A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      11 783,00  zł  / szt.*
    • HW1N308DE

      ACB HW1 42kA 800A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      10 164,00  zł  / szt.*
    • HW1M416DE

      ACB HW1 55kA 1600A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      21 188,00  zł  / szt.*
    • HW1M310DE

      ACB HW1 55kA 1000A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      14 287,00  zł  / szt.*
    • HW1E408DE

      ACB HW1 66kA 800A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      17 978,00  zł  / szt.*
    • HW1N312DE

      ACB HW1 42kA 1250A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

      12 754,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-16
    PDF
    383,92 kB
    REACH declaration HWY270H
    PDF
    RoHS report HWY270H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWY270H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWY270H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWY270H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWY270H

      ACB HW1 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-06-17 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-06-17

      PDF
      2,75 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

      PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      29,59 MB
      Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      55,05 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY… | Hager Polska

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      212,47 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      237,57 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      400,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY151H - ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      HWY151H
      ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / szt. *
      1 101,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HWY140H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. stacjonarny 3P unimes H
      HWY140H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HWY145H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      HWY145H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H
      Cena
      1 101,00  zł
      / szt. *
      1 101,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HWY144H - ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - z otw. góra/dół wył. wysuwny 3P unimes H
      HWY144H
      ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P unimes H
      Cena
      826,00  zł
      / szt. *
      826,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HWW664H - ACB HW+ Wtyczka znamionowa wyłącznika 400A Meter Plus
      HWW664H
      ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Meter Plus
      Cena
      1 022,00  zł
      / szt. *
      1 022,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32