The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne
    • HWY260HSA
    Urządzenie dedykowane do wyłączników i rozłączników powietrznych ACB HW1, służy do blokowania przycisku otwierania (O PUSH OFF) w pozycji wciśnięty, w celu uniemożliwienia zamknięcia styków wyłącznika. Aby zablokować wyłącznik w stanie otwartym, należy przytrzymać wciśnięty przycisk otwierania wyłącznika (O PUSH OFF), a następnie przekręcić kluczyk w zamku. Kluczyk można wyjąć. Dostarczane w skonfigurowanym zestawie.
    EAN
    3250613246778
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne

    ACB HW1 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) dost.luzem HWY260HSA

    Cena
    441,20  zł
    / szt. *
    441,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    ACB HW1 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) dost.luzem

    HWY260HSA

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blokady i zamki 5 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 168 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • HWY701

      ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY702

      ACB HW Zamek RONIS typ 2 - K2-L2/L4/L5

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY703

      ACB HW Zamek RONIS typ 3 - K3-L3/L5

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY704

      ACB HW Zamek RONIS typ 4 - K4-L4

      737,00  zł  / szt.*
    • HWY705

      ACB HW Zamek RONIS typ 5 - K5-L5

      737,00  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • HW1M308FE

      ACB HW1 55kA 800A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      10 895,00  zł  / szt.*
    • HW1N416FE

      ACB HW1 42kA 1600A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      12 725,00  zł  / szt.*
    • HW1E308FE

      ACB HW1 66kA 800A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      12 139,00  zł  / szt.*
    • HW1E306FE

      ACB HW1 66kA 630A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      12 139,00  zł  / szt.*
    • HW1M306FE

      ACB HW1 55kA 630A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      10 694,00  zł  / szt.*
    • HW1N412FE

      ACB HW1 42kA 1250A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      11 665,00  zł  / szt.*
    • HW1E408FE

      ACB HW1 66kA 800A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      14 569,00  zł  / szt.*
    • HW1E416FE

      ACB HW1 66kA 1600A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      17 690,00  zł  / szt.*
    • HW1M312FE

      ACB HW1 55kA 1250A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      12 905,00  zł  / szt.*
    • HW1N410FE

      ACB HW1 42kA 1000A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      10 605,00  zł  / szt.*
    • HW1N316FE

      ACB HW1 42kA 1600A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      10 804,00  zł  / szt.*
    • HW1N310FE

      ACB HW1 42kA 1000A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      9 003,00  zł  / szt.*
    • HW1E312FE

      ACB HW1 66kA 1250A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      13 874,00  zł  / szt.*
    • HW1N408FE

      ACB HW1 42kA 800A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      9 544,00  zł  / szt.*
    • HW1E316FE

      ACB HW1 66kA 1600A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      14 741,00  zł  / szt.*
    • HW1M412FE

      ACB HW1 55kA 1250A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      15 199,00  zł  / szt.*
    • HW1N406FE

      ACB HW1 42kA 630A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      9 723,00  zł  / szt.*
    • HW1M316FE

      ACB HW1 55kA 1600A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      13 805,00  zł  / szt.*
    • HW1E410FE

      ACB HW1 66kA 1000A 4P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      15 610,00  zł  / szt.*
    • HW1M310FE

      ACB HW1 55kA 1000A 3P Wyłącznik stacjonarny do wyzwalacza sentinel Energy

      12 004,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-06-24
    PDF
    418,52 kB
    REACH declaration HWY260HSA
    PDF
    RoHS report HWY260HSA
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWY260HSA | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWY260HSA

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HWY260HSA | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HWY260HSA

      ACB HW1 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) dost.luzem

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-06-16 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-06-16

      PDF
      2,84 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

      PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      29,59 MB
      Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      55,05 MB
      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      400,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki i rozłączniki powietrzne - akcesoria i części zamienne; HWW…, HWY…, HWX…

      PDF
      400,79 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWY160HSA - ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P dostarczany luzem
      HWY160HSA
      ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P
      Cena
      1 364,00  zł
      / szt. *
      1 364,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HWX043HSA - ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL) dostarczany luzem
      HWX043HSA
      ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)
      Cena
      191,30  zł
      / szt. *
      191,30  zł
      / szt. *
    • 3
      HWY362HSA - ACB HW2/4 Brak blokady przycisku OFF dostarczany luzem
      HWY362HSA
      ACB HW2/4 Brak blokady przycisku OFF
      Cena
      113,00  zł
      / szt. *
      113,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HWY261HSA - ACB HW2/4 Blok. wył. (RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) (OLK) dostarczany luzem
      HWY261HSA
      ACB HW2/4 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) (OLK)
      Cena
      567,50  zł
      / szt. *
      567,50  zł
      / szt. *
    • 5
      HWY161HSA - ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P dostarczany luzem
      HWY161HSA
      ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P
      Cena
      1 817,00  zł
      / szt. *
      1 817,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32