ACB HW1 Napęd siln.200-250V AC 50/60Hz • HWX004HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

    Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
      • Rozwiązania
      • Dystry­bucja energii
        • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
        • System Quick­Con­nect
        • Ogra­nicz­niki prze­pięć
        • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
        • unimes H
        • univers N
        • ACB hw+
        • MCCB h3+
        • unibar H
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Zarzą­dzanie energią
        • Stacje łado­wania witty
        • System Flow
        • agardio.manager
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
        • Systemy podło­gowe
        • Systemy ścienne BR
        • Systemy sufi­towe
        • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
        • Berker R.3
        • Berker R.8
        • Berker R.classic
        • Berker Serie 1930
        • Berker Serie Glas
        • Berker K.1
        • Berker B.3
        • Berker K.5
        • Berker Q.1
        • Berker Q.3
        • Berker Q.7
        • Berker B.7
        • Berker B.Kwadrat
        • Berker Radio Touch DAB+
        • Berker manu­fak­tura
        • lumina intense
        • lumina passion
        • lumina soul
        • lumina elek­tro­nika
        • Hager gallery 45x45
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Auto­ma­tyka budynku
        • System KNX
        • KNX easy
        • KNX Secure
        • KNX quic­klink
        • Sterownik grzewczy KNX
        • domovea
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Zobacz więcej
    • Wiedza i inspiracja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
      • Wiedza i inspiracja
      • Wiedza i inspi­racja
        Nowość: Centrum pobierania
        Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
        Sprawdź!
      • Filmy instruk­ta­żowe
        Nowość: Centrum pobierania
        Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
        Sprawdź!
      • Newsletter
        Nowość: Centrum pobierania
        Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
        Sprawdź!
      • Zobacz więcej
    • Narzędzia i aplikacje
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
      • Narzędzia i aplikacje
      • Aplikacja Hager Ready
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Program Hagercad 6
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Hager Konfigurator
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Biblioteka CADprofi Hager
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Hager Power setup
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Hager Power touch
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Zobacz więcej
    • Szkolenia i wsparcie
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
      • Szkolenia i wsparcie
      • Obsługa klienta
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Akademia Hager
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Modele BIM
        • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
        • BIM - rozdziel­nice
        • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
        • Zobacz więcej
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Kata­logi główne i broszury
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Zobacz więcej
    • O nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
      • O nas
      • Nasi dystrybutorzy
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Napisz do nas
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Social media
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Kariera
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Zrów­no­wa­żony rozwój
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Zobacz więcej
    • Zobacz wszystkie kategorie
    Konto
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+ - części zamienne
    • HWX004HSA
    HWX004HSA - ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem
    HWX004HSA - ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

    ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem

    HWX004HSA

    HWX004HSA - ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem
    HWX004HSA - ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem
    • Główna aparatura łącze­niowa

    ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem HWX004HSA

    EAN
    3250613246266
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    Cena
    1 219,00 zł
    / szt. *
    1219,00  zł
    / szt. *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      1 A
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      450 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    • Napięcie stero­wania AC
      200 - 250 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodność z REACH Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-03-01
    PDF
    395,43 kB
    REACH declaration HWX004HSA (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HWX004HSA (english)
    PDF
    103,59 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HWX004HSA | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HWX004HSA

    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

      PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

      PDF
      39,51 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie 6LE007406Aa_MO_Spring_Charging_Motor_HW1_web.pdf | Hager Polska

      6LE007406Aa_MO_Spring_Charging_Motor_HW1_web.pdf

      Instrukcja montażu International 2022-11-09

      PDF
      9,90 MB
      Zdjęcie Installation manual | Hager Polska

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,14 MB
      Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

      Instrukcja bezpieczeństwa

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika | Hager Polska

      PL_6LE007331A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja użytkownika

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

      PDF
      29,59 MB
      Zdjęcie PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji | Hager Polska

      PL_6LE007893A_Wyłącznik powietrzny_HW1_Instrukcja instalacji

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

      PDF
      55,05 MB
      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      63,50 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

      PDF
      417,83 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-04-30

      PDF
      413,00 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      237,57 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

      PDF
      397,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HWW464HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem
      HWW464HSA
      ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem
      Cena
      270,00 zł
      / szt. *
      270,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HWW465HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem
      HWW465HSA
      ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem
      Cena
      270,00 zł
      / szt. *
      270,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HWW466HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarczane luzem
      HWW466HSA
      ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarczane luzem
      Cena
      270,00 zł
      / szt. *
      270,00 zł
      / szt. *
    • 4
      HWW467HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarczane luzem
      HWW467HSA
      ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarczane luzem
      Cena
      270,00 zł
      / szt. *
      270,00 zł
      / szt. *
    • 5
      HWW468HSA - ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarczane luzem
      HWW468HSA
      ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarczane luzem
      Cena
      270,00 zł
      / szt. *
      270,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas


    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32