ACB HW1 55kA 400A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy HW1M404DE
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty -
Przyłącza 14 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 6 dostępne produkty -
Cewka zamykająca 10 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In400 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-255 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-255 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-255 kA
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)25000
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych4
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Rezystancja wewnętrzna50 µΩ
-
Liczba biegunów4
-
Typ konstrukcji urządzeniaWyciągany
-
Układ biegunów4P4D
-
Czas odpowiedzi przy zamykaniu45 ms
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)19 W
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychAlarmy, Informacje podstawowe, Zarządzanie energią urządzenia, Diagnostyka ogólna, Diagnostyka sieci, Stan roboczy, Stan Wł./Wył., Diagnostyka oprogramowania
-
Formaty danychMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych< 1 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HW1M404DE
ACB HW1 55kA 400A 4P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
PL_6LE009769A_Instrukcja rozwiazywania problemów_Wyłacznik powietrzny_HW1-HW2-HW4-HW6
Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2025-08-27
PDF7,82 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW2
PDF17,79 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02
PDF39,51 MB -
Instrukcja montażu
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Instrukcja bezpieczeństwa
-
PDF159,14 kB -
Instrukcja obsługi
PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF52,14 MB
PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08
PDF31,98 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-29
PDF336,73 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB