witty start
##residentieel
laadstation##
Laadpaal voor residentiële woningen
witty start is het instapmodel. Hij heeft een mooi design, is goed bestendig tegen alle weersomstandigheden en heeft een laadcapaciteit tot 22 kW. De kabeldoorvoer achteraan geeft de mogelijkheid voor een nette afwerking en is eenvoudig te installeren.
witty start biedt toegangscontrole via sleutel, dit zorgt ook voor beveiliging tegen onbevoegde gebruikers. Deze laadpaal heeft een UV-bestendige behuizing, hoge beschermingsgraad IP55 en IK10 (schokbestendig), witty start is geschikt om binnen en buiten te gebruiken – geniet van een robuuste laadpaal.
witty start
Info laadpaal
witty start wordt eenvoudig geïnstalleerd, het is een voorgeconfigureerd laadstation voor residentiële woningen.
- Eeenvoudige bekabeling van bovenaan, onderaan of achteraan.
- Veel ruimte in de laadpaal
- Laadstopcontact type 2 met variabele laadcapaciteit van 10 to 32 A in 6 niveaus (1 of 3-fasig), aanpasbaar met een draaiwieltje
-
Beveiliging 6mA DC geïntegreerd. Een differentieelbeveiliging van het type A is voldoende voor de beveiliging en wordt type B overbodig
- Vrije toegang of toegang met sleutel
witty start
De details
- Laadstopcontact type T2S
- Geïntegreerde 6mA DC-aardbeveiliging
- Veerklemmen
- Grote aansluitruimte
- Kabelingang met trekontlasting
- Kabelkanaal in de rugwand
Toebehoren
voor witty start
Elektrische mobiliteit
= duurzaamheid
Maak van deze wereld een ecologischere plaats - door betrouwbaar, veilig en eenvoudig elektrisch rijden. Laat een laadoplossing en energiemeting naadloos om elkaar aansluiten. Bouw met Hager uw volledige ecologische elektrische installatie.