witty.
The power in your hands.
Eenvoudige installatie en ondersteuning bij uw eerste configuratie, de witty laadpalen zijn ontworpen om te beantwoorden aan de laadbehoeften van eigenaren van residentiële en tertiaire gebouwen.
![Value Proposition](https://assets.sc.hager.com/nl-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/hager-witty-share-lifestyle-pic-039-cme-en-07-2022-sitecore-lan.jpg?h=640&la=nl-be&hash=A235A12EC35E49C0BC8FD4C9D222F110)
Hager witty - elektrisch rijden.
Met witty biedt Hager niet alleen een oplossing voor de laadinfrastructuur, maar ook voor de aanpassing van uw elektrische installatie. Wij gaan een stapje verder dan enkel de levering van laadpalen. Of het nu gaat om een residentiële woning of een project waar meerdere laadpalen nodig zijn, witty is een betrouwbare oplossing voor elektrisch laden.
Betrouwbaar, veilig en eenvoudig
witty laadpaal
Hager België biedt u gratis professionele ondersteuning bij de programmatie van uw eerste project met meerdere communicerende laadpalen. We combineren degelijke toestellen met intelligente controlesystemen.
witty start
Onze laadpaal voor residentiële projecten
witty start
Met toebehoren
witty start kan, in combinatie met toebehoren, worden gebruikt om de energie die wordt opgewekt door uw zonnepanelen te gebruiken om uw auto op te laden. Deze oplossing is voor particuliere gebruikers die een elektrisch voertuig privé hebben aangeschaft.
![](https://assets.sc.hager.com/nl-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/product-detailed-page-witty-solar/adobestock_105533284_final_witty-solar-auto-square.jpg?w=1000&hash=B9451D8A893EB698E5E99A558017CA42)
witty park en share
Onze laadpalen voor semi-publieke en publieke ruimtes
witty park
Dubbele laadpaal
witty park brengt laadoplossingen naar een hoger niveau: hij is gebruiksvriendelijk, kwalitatief hoogstaand en biedt de mogelijkheid om 2 voertuigen gelijktijdig te laden, elk met 22 kW capaciteit. Dit alles maakt van witty park de ideale laadpaal voor publieke ruimtes zoals parkings, winkels en shoppingcentra.
![](https://assets.sc.hager.com/nl-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/hager-witty-park-lifestyle-pic-039-cme-en-07-2022-square.jpg?w=1000&hash=24FAB5DE883BBEA71D5C4FDABA883472)
witty share & Local Load Manager (LLM)
de perfecte laadcombinatie
witty share is een slimme en eenvoudige oplossing voor het laden aan woningen speciaal gemaakt voor huiseigenaars die een leasingvoertuig hebben. Ook voor semi-publieke gebouwen zoals appartementsgebouwen of commerciële gebouwen. Dit laadstation heeft een laadmogelijkheid voor één enkel voertuig en communiceert met het protocol OCPP 1.6 json. Hij kan rug aan rug geplaatst worden op een paal.
witty share is eenvoudig te installeren, gebruiksvriendelijk en voldoet ook reeds aan de norm ISO 15-118. witty share is zowel mono- als driefasig, regelbaar van 3,7 tot 22 kW, en is geschikt voor het opladen van alle elektrische voertuigen verkrijgbaar op de Belgische markt. De 6mA DC-beveiliging is eveneens geïntegreerd in de laadpaal. Bedrijven kunnen ook kiezen of ze het beheer lokaal en zelf wensen uit te voeren met een lokaal loadmanagement (LLM) of ze het beheer laten uitvoeren via een provider (CPO).
![witty share](https://assets.sc.hager.com/nl-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/hager-witty-share-lifestyle-pic-010-cme-en-07-2022-square.jpg?w=1000&hash=7766E55AE9DC664C3D1E18AB67FA7D2A)
e-mobiliteit
duurzaamheid
Maak van deze wereld een ecologischere plaats - door betrouwbaar, veilig en eenvoudig elektrisch rijden. Laat een laadoplossing en energiemeting naadloos om elkaar aansluiten. Bouw met Hager uw volledige ecologische elektrische installatie.
![GettyImages-880375276_Bergwelt_300_CMYK_PROD-sitecore-lan](https://assets.sc.hager.com/nl-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/gettyimages-880375276_bergwelt_300_cmyk_prod-sitecore-lan.jpg?w=1000&hash=DC14DE811E10BDF36EFA1B40BA259102)
Meer info ##over witty##
Consulteer onze brochures hieronder
![icone RC](https://assets.sc.hager.com/nl-be/-/media/project/hagerdeep/belgium/hager/b2b/002-solutions/application-field-charging-stations/aa-doorpage/icone-rc.png?w=120&hash=D9F0C6C81B515AFC401EE7555120FA16)