The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen
    • UC920125AL
    EAN-nummer
    3250616375772
    Verpakking
    1 Stuk
    Tools nl-BE 2026-03-10
    • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen

    Aluminium barenstel, q. evo, L2000 1250A UC920125AL

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aluminium barenstel, q. evo, L2000 1250A

    UC920125AL

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 12 producten beschikbaar

    Referenced by

    • FN024EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d400mm

       0,00 €  / *
    • FN032EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d600mm

       0,00 €  / *
    • FN037EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d800mm

       0,00 €  / *
    • FN018EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d400mm

       0,00 €  / *
    • FN020EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d600mm

       0,00 €  / *
    • FN022EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d800mm

       0,00 €  / *
    • FN021EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b700 x d400mm

       0,00 €  / *
    • FN029EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b700 x d600mm

       0,00 €  / *
    • FN013EW

      Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm

       0,00 €  / *
    • FN023EW

       0,00 €  / *
    • FN031EW

       0,00 €  / *
    • FN017EW

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      1250 A
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      18 - 18 mm
    • Hoogte railsys­teem
      60 mm
    • Lengte railsys­teem
      1970 mm
    Uitrus­ting
    • Met tanden
      Nee
    • Type rail
      Profiel
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Aluminium busbar,quadro evo L2000 1250A (English)
    PDF
    782,87 kB
    REACH declaration UC920125AL
    PDF
    RoHS report UC920125AL
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC920125AL | Hager Belgium

      Afbeelding UC920125AL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC920125AL | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC920125AL

      Aluminium barenstel, q. evo, L2000 1250A

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-12-04

      PDF
      4,12 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-02-09 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC815 - Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
      UC815
      Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
    • 2
      UC811 - Verticaal barenstel lengte 250mm
      UC811
      Verticaal barenstel lengte 250mm
    • 3
      UC823 - Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
      UC823
      Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
    • 4
      UC824 - Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
      UC824
      Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
    • 5
      UC832 - Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm
      UC832
      Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België