Alum. barenstel, q. evo, L1800 800A • UC91880AL | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen
  • UC91880AL

Aluminium barenstel, q. evo, L1800 800A

UC91880AL

  • Verdeel­kast

Aluminium barenstel, q. evo, L1800 800A UC91880AL

EAN-nummer
3250616375765
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    800 A
Afme­tingen
  • Dikte rail
    18 - 18 mm
  • Hoogte railsys­teem
    50 mm
  • Lengte railsys­teem
    1770 mm
Uitrus­ting
  • Met tanden
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC91880AL (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC91880AL (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UC91880AL | Hager Belgium

    Afbeelding UC91880AL

  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2024-12-04

    PDF
    4,12 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-02-09 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2021-02-09

    PDF
    22,89 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC916 - Verticaal bedradingskanaal 60x80mm lengte 2m
    UC916
    Verticaal bedradingskanaal 60x80mm lengte 2m
  • 2
    UC300BB - Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B300mm
    UC300BB
    Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B300mm
  • 3
    UC400BB - Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B400mm
    UC400BB
    Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B400mm
  • 4
    UC500BB - Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B500mm
    UC500BB
    Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B500mm
  • 5
    UC600BB - Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B600mm
    UC600BB
    Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B600mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België