Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630 A 50 kA, boutaansluiting HMW631JR
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Motorbediening 2 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar -
Aansluitingen 5 producten beschikbaar -
Differentieelblok MCCB type A 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom630 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-285 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-250 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V AC IEC60947-210 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V AC IEC60947-210 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 V AC IEC60947-212 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 380 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 415 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 690 V AC volgens IEC60947-212 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947622 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947510 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947570 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Responstijd bij openen10 ms
-
Ir1 huidige instelling250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting375 - 6300 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominaal aandraaimoment18 - 18 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
AfschakelaarLSI
-
Totaal vermogensverlies onder IN119 W
-
Vermogensverlies per pool bij In39,6 W
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-23
-
Type connector/stekkerKlem
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Hoogte260 mm
-
Breedte185 mm
-
Diepte150 mm
-
Motorbediening geïntegreerdNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Positie voedingBidirectioneel
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HMW631JR
Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630 A 50 kA, boutaansluiting
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
handleiding
handleiding fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-01-25
PDF1,15 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 630A 4P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1023,49 kB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB