Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Afschermkap 5 producten beschikbaar -
Functies voor fasescheiding 1 producten beschikbaar -
Aansluitingen 5 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 17 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom630 A
-
Nominale aardlekstroom Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Aantal polen4
-
Type aardlekbeveiligingA HI
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HBW630H
Aardlekelement P630 4P 630 A Idn 100 mA tot 10 A instelbaar
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Installatiehandleiding International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB