Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting HCW401AR
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Differentieelblok MCCB type A 2 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar -
Aansluitingen 3 producten beschikbaar -
Afschermkap 5 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom400 A
-
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC609475 kA
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKnevel
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
AfschakelaarSchakelaar
-
Hoogte260 mm
-
Breedte185 mm
-
Diepte150 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HCW401AR
Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB