Hoofdautomaat P630 4P 50kA 250A TM HMW251DR
EAN-nummer
3250613244293
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Differentieelblok MCCB type A 2 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar -
Aansluitingen 1 producten beschikbaar -
Afschermkap 5 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom250 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947293,30 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947288,20 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947283,10 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947277,80 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947272,50 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947267,10 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947261,50 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947255,80 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947250 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947244,10 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947238 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947231,70 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947225,30 A
Architectuur
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
Afschakeling
-
Responstijd bij openen10 ms
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
Functies
-
AfschakelaarTM A/A
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN71,4 W
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Materiaal kabelKoper
Compatibiliteit
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
Afmetingen
-
Hoogte260 mm
-
Breedte185 mm
-
Diepte150 mm
-
Stroomafwaarts railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Stroomrailsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieVooraan
-
Nominaal aandraaimoment18 - 18 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder18 - 18 NM
-
Aandraaimoment bovenste klem18 - 18 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HMW251DR
Productdatablad nl-BE 2025-11-09
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Meer documentatie