Hoofdautomaat P630 4P 50kA 630A TM HMW631DE
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Motorbediening 2 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar -
Aansluitingen 5 producten beschikbaar -
Differentieelblok MCCB type A 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom630 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947687,30 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947673,40 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947659,20 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947644,80 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947630 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947614,90 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947599,30 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947583,40 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947567 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947550,10 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947532,70 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947514,70 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947496,10 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Responstijd bij openen10 ms
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
AfschakelaarTM A/A
-
Totaal vermogensverlies onder IN145,2 W
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte260 mm
-
Breedte185 mm
-
Diepte150 mm
-
Stroomafwaarts railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Stroomrailsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Montage/aansluitpositieVooraan
-
Nominaal aandraaimoment18 - 18 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder18 - 18 NM
-
Aandraaimoment bovenste klem18 - 18 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HMW631DE
Productdatablad nl-BE 2025-11-09
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Installatiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)
Installatiehandleiding International 2015-10-05
PDF5,20 MB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB