Hoofdautomaat x160 4P 25kA 100A HHA101H
EAN-nummer
3250613130916
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Differentieelblok MCCB type A-HI 2 producten beschikbaar
-
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar
-
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
-
Hendel voor automaat 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom100 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-225 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-235 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-225 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-220 kA
Architectuur
-
Aantal polen4
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale spanning Ue220 - 415 V
Functies
-
AfschakelaarTM A/F
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN35,70 W
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider4 - 70 mm²
-
Doorsnede stijve geleider4 - 95 mm²
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment6 - 6 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Afmetingen
-
Hoogte130 mm
-
Breedte100 mm
-
Diepte68 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-16
PDF215,43 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-17
PDF276,25 kB
Meer documentatie