1 stel verbreders voor 4P x160 • HYA015H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
  • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
  • HYA015H

1 stel verbreders voor 4P x160

HYA015H

  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

1 stel verbreders voor 4P x160 HYA015H

EAN-nummer
3250613346720
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration HYA015H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYA015H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HYA015H | Hager Belgium

    Afbeelding HYA015H

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-06-07 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2021-06-07

    PDF
    8,51 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HTC100H - Zijsteun voor kabel h3+
    HTC100H
    Zijsteun voor kabel h3+
  • 2
    HTC130H - OAC/PTA-kabel h3+, lengte 1,2 m
    HTC130H
    OAC/PTA-kabel h3+, lengte 1, 2 m
  • 3
    HTC140H - CIP - 24V-kabel h3+, lengte 1,2 m
    HTC140H
    CIP - 24V-kabel h3+, lengte 1, 2 m
  • 4
    HTC150H - ZSI-kabel h3+, lengte 1,2 m
    HTC150H
    ZSI-kabel h3+, lengte 1, 2 m
  • 5
    HTC310H - COM-module modbus, h3+ Energy
    HTC310H
    COM-module modbus, h3+ Energy

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België