Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A • HHA064H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
              • Bekijk alle categorieën
              • Verdeelkast
                • Verdeelkasten tot 63 A
                  • gamma
                  • Kabelgoten JK
                  • Componenten multimedia
                  • Inbouwkasten volta
                  • Klembeschermers mini gamma
                  • Hermetische kasten vector
                  • QuickConnect-klemmen
                • Verdeelkasten tot 125 A en multimediakasten
                  • Vega
                  • vega D
                  • Verdeelkasten inbouw/hollewand en toebehoren
                  • vega multimedia
                • Verdeelkasten tot 1600 A
                  • Wandkasten univers
                  • Vrijstaande kasten univers
                  • Kit Univers N en toebehoren
                  • orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - uitrustingskits
                  • quadro - verdeelsystemen
                  • Inbouwsysteem univers N en toebehoren
                • Verdeelkasten tot 1600 A - quadro evo
                  • Verdeelkasten en toebehoren
                  • quadro evo - uitrusting voor energieverdeling
                  • quadro evo - energiedistributiesystemen
                • Voetpadkasten
                  • Toebehoren
                  • Verdeelkasten voor inrichting met Univers N
                • Aansluittechniek
                  • Aansluitklemmen 95 mm² en 150 mm²
                  • Verbindingsmodules quickconnect en toebehoren
                  • Dwarsstukken in messing en klemmen PE en N
                  • Verbindingsklemmen met veeraansluiting en toebehoren
                  • Verbindingsklemmen met schroefaansluiting en toebehoren
                  • Aansluitbeugels en koperen baren
                  • Verdeelblokken
                  • Aansluitrails
                • Toebehoren multimediakasten
                  • Multimediakasten gamma
                • Tellerkasten - inbouwsystemen
                  • Montageplaat voor telecom-componenten
              • Universele verdeelinrichting
                • Polyester
                  • orion plus polyester behuizingen
                  • (untranslated) orion plus polyester frames and accessories
                • Staal
                  • (untranslated) orion plus lamiera
              • Hoofdapparatuur
                • Hoofdautomaten en -schakelaars
                  • Hoofdautomaten
                  • Hoofdautomaten toebehoren
                  • Schakelaars met vrije afschakeling
                • Differentieelrelais en motorbeveiligers
                  • Differentieelrelais
                  • Motorbeveiligers
                • Scheidingsschakelaars en omschakelaars
                  • Schakelaars met draaibediening
                  • Zekeringsscheidingsschakelaars
                  • Omschakelaars met draaibediening
                  • Omschakelaars met gemotoriseerde bediening
                  • Toebehoren scheidingsschakelaars
                  • Toebehoren omschakelaars
              • Modulaire apparatuur
                • Beveiliging en toebehoren
                  • Smalautomaten
                  • Aardlekschakelaars
                  • Differentieelautomaten
                  • Differentieelblokken
                  • Overspanningsbeveiliging
                  • Aardlekrelais en toebehoren
                  • Cilindrische zekering
                  • Motorbeveiligingsschakelaars en toebehoren
                • Schakel- en signaalmodules
                  • Schakelaars, drukknoppen en LED-indicatielampjes
                  • Bellen
                  • Afstandsschakelaars
                  • Relais, contactoren en voorrangsrelais
                  • Transformatoren, stopcontacten en noodverlichting
                  • Dimmers
                  • Trappenhuisautomaten
                  • Stopcontacten, transformatoren, noodverlichting
                  • Schemerschakelaars
                  • Omschakelaars
                  • Schakelaars met zichtbare stroomonderbreking
                • Meters en meet-apparatuur
                  • kWh-meters
                  • Meetcentrales
                  • Stroomtransformatoren
                  • Volt- en ampèremeters
              • Laadpalen (EVCS)
                • Laadpalen
                  • witty share
                  • Stopcontact
                  • witty one
                  • witty plus
                • Reserveonderdelen en toebehoren
                  • Toebehoren voor laadpalen
                  • Reserveonderdelen voor laadpalen
                • Loadmanagement
                  • Geconnecteerd loadmanagement
                  • Niet-geconnecteerd loadmanagement
              • Energiebeheer
                • Flow energiemanagement
                  • Reserveonderdelen en toebehoren
                • Energiemonitoringssysteem
                  • Energiemonitoring
                  • Toebehoren voor energiemonitoringssysteem
                • Software voor energiemonitoringssysteem
                  • Agardio
                • Energiemonitoringsapparaten
                  • Stroomtransformatoren voor railsysteem en toebehoren
                  • kWh-meters
                  • Volt- en ampère-meters en toebehoren
                • Verwarmingsmanagement
                  • Voorrangsschakelaars en toebehoren
                  • Thermostaten
                  • Lichtregeling
              • Kabelgoten
                • Installatiekanalen voor tertiaire gebouwen
                  • Universele kabelgoten
                  • Toebehoren kabelgoten
                  • Kabelgoten voor apparatuur 45 mm
                  • Apparatuurhouders voor universele kabelgoten
                  • Systeem BRP - wandkanalen
                • Kabelgoten voor residentiële gebouwen
                  • Lijsten ateha
                  • Apparatuur ateha
                  • Apparatuurhouders ateha
                  • SL-plinten
                  • Apparatuurhouders plinten
                  • Led-componenten voor plinten
                  • Hoekkanalen - EK
                • Verdeelkanalen
                  • Verdeelkanalen LF
                  • Kanalen voor clima en warmtepomp
                  • Verdeelkanalen FB
                  • Mini-snap kanalen
                  • Kabelgoten - LFF
                • Bedradingskanalen
                  • Bedradingskanalen
                  • Halogeenvrije bedradingskanalen
                  • Flexibele bedradingskanalen
                  • Toebehoren en gereedschap voor bedradingskanalen
                  • Verbindingskanalen
                • Zuilen en minizuilen
                  • Zuilen
                  • Minizuilen
                • Uitrusting van burelen
                  • Stopcontactblokken
                  • Ingebouwde stopcontactmodules
                  • Toebehoren voor uitrusting van burelen
                • Vloersystemen
                  • Verzonken vloergoten
                  • Toebehoren vloersystemen
                  • Vloergoten opbouw
                  • Systemen voor technische vloeren
                  • Vloerdozen en aansluitdozen
                • Apparatuur
                  • Stopcontacten ecoline, modulaire afdekplaten en toebehoren
                  • Apparatuur gallery
                  • Montagedozen voor standaardapparatuur
                  • Montagedozen voor CEE -apparatuur
                  • Componentinstallatie kallysto
                  • Componentinstallatie FLF
                • Verdelers voor energie en data
                  • Verdelers voor energie en data
                  • Aansluittoebehoren
              • Schakelaars en stopcontacten
                • Berker S.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - SerieBerker S.1
                  • Stopcontacten - Berker S.1
                  • Lichtsturing - Berker S.1
                  • Dimmers - Berker S.1
                  • Bewegingsmelders - Berker S.1
                  • Rolluiksturing - Berker S.1
                  • Klimaatregeling - Berker S.1
                  • Communicatietechniek - Berker S.1
                  • Hoteltoepassing - Berker S.1
                  • Zorginstallatie - Berker S.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker S.1
                  • Aanvullende producten - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.1
                  • Stopcontacten - Berker Q.1
                  • Lichtsturing - Berker Q.1
                  • Dimmers - Berker Q.1
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.1
                  • Rolluiksturing - Berker Q.1
                  • Klimaatregeling - Berker Q.1
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.1
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.1
                  • Aanvullende producten - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.3
                  • Stopcontacten - Berker Q.3
                  • Lichtsturing - Berker Q.3
                  • Dimmers - Berker Q.3
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.3
                  • Rolluiksturing - Berker Q.3
                  • Klimaatregeling - Berker Q.3
                  • Communicatietechniek - Berker Q.3
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.3
                  • Aanvullende producten - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.1
                  • Stopcontacten - Berker K.1
                  • Lichtsturing - Berker K.1
                  • Dimmers - Berker K.1
                  • Bewegingsmelders - Berker K.1
                  • Rolluiksturing - Berker K.1
                  • Klimaatregeling - Berker K.1
                  • Communicatietechniek - Berker K.1
                  • Hoteltoepassing - Berker K.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.1
                  • Aanvullende producten - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.5
                  • Stopcontacten - Berker K.5
                  • Lichtsturing - Berker K.5
                  • Dimmers - Berker K.5
                  • Bewegingsmelders - Berker K.5
                  • Rolluiksturing - Berker K.5
                  • Klimaatregeling - Berker K.5
                  • Communicatietechniek - Serie berker K.5
                  • Hoteltoepassing - Berker K.5
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.5
                  • Aanvullende producten - Serie berker K.5
                • Berker R.1
                  • Afdekplaten - Berker R.1
                  • Stopcontacten - Berker R.1
                  • Lichtsturing - Berker R.1
                  • Dimmers - Berker R.1
                  • Bewegingsmelders - Berker R.1
                  • Rolluiksturing - Berker R.1
                  • Klimaatregeling - Berker R.1
                  • Communicatietechniek - Berker R.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.1
                  • Aanvullende producten - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker R.3
                  • Stopcontacten - Berker R.3
                  • Lichtsturing - Berker R.3
                  • Dimmers - Berker R.3
                  • Bewegingsmelders - Berker R.3
                  • Rolluiksturing - Berker R.3
                  • Klimaatregeling - Berker R.3
                  • Communicatietechniek - Berker R.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.3
                  • Aanvullende producten - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Serie 1930
                  • Stopcontacten - Serie Berker 1930
                  • Lichtsturing - Berker Serie 1930
                  • Dimmers - Berker Serie 1930
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie 1930
                  • Rolluiksturing - Berker Serie 1930
                  • Communicatietechniek - Berker Serie 1930
                  • Aanvullende producten - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Afdekplaten - Berker Serie Glas
                  • Stopcontacten - Berker Serie Glas
                  • Lichtsturing - Berker Serie Glas
                  • Dimmers - Berker Serie Glas
                  • Rolluiksturing - Berker Serie Glas
                  • Communicatietechniek - Berker Serie Glas
                  • Aanvullende producten - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Afdekplaten- Berker Serie R.classic
                  • Stopcontacten - Berker R.classic
                  • Lichtsturing - Berker Serie R.classic
                  • Dimmers - Berker Serie R.classic
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie R.classic
                  • Rolluiksturing - Berker Serie R.classic
                  • Communicatietechniek - Berker Serie R.classic
                  • Aanvullende producten - Berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Afdekplaten en drukknoppen - Berker TS
                  • Aanvullende producten - Berker TS
                • Verbindingssystemen
                  • Toebehoren voor schakelmateriaal
                • Waterdichte apparatuur cubyko
                  • Apparatuur cubyko
                • gallery
                  • gallery - mechanismen
                  • gallery - centraalplaten
                  • gallery - afdekplaten
                  • gallery - montagekaders en opbouwdozen
                  • gallery - apparatuur
                  • gallery - toebehoren
                  • gallery - antibacterieel
                • sollysta wit gegoten
                  • sollysta wit - specifieke apparatuur
              • Rookmelders
                • Rook- en hittemelder
                  • Rookmelders stand alone
                  • Rookmelders RF
              • KNX-gebouwautomatisering
                • Systeemcomponenten
                  • Voedingsmodules
                  • Interfaces
                • Actoren
                  • Schakelactoren
                  • Dimmers
                  • Lichtsturing
                  • Rolluik-/jaloezie-actoren
                  • Verwarmingsregeling
                • Visualisatie
                  • Visualisatie Domovea
                • RF-oplossingen
                  • KNX-RF | quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisatie Coviva
                • Sensoren
                  • Ingangsmodules
                  • Drukknopsensoren B.IQ
                  • Touchsensoren R.1/R.3
                  • Ingangsmodules voor buiten
                  • Berker KNX thermostaten
                  • KNX-bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Weerstation
                  • Binaire ingangen
                  • Schakelklokken
                  • Energiemeting
                • Toebehoren gebouwautomatisering
                  • Toebehoren voor gebouwautomatisering
              • Bewegings- en aanwezigheidsmelders
                • Detectoren voor binnen en buiten
                  • Plafondmelders
                  • Wandmelders (binnen en buiten)
                • Toebehoren voor bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Afstandsbediening
                  • Montagetoebehoren
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            Account
            • Catalogus
            • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
            • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
            • Hoofd­au­to­maten
            • HHA064H
            HHA064H - Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A
            HHA064H - Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A

            Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A

            HHA064H

            HHA064H - Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A
            HHA064H - Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A
            • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

            Hoofdautomaat x160 4P 25kA 63A HHA064H

            EAN-nummer
            3250613130893
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Diffe­ren­ti­eel­blok MCCB type A-HI 2 producten beschikbaar
            • Uitscha­kelspoel 5 producten beschikbaar
            • Onder­span­nings­spoel 5 producten beschikbaar
            • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
            • Hendel voor auto­maat 2 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 7 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Diffe­ren­ti­eel­blok MCCB type A-HI
            • Uitscha­kelspoel
            • Onder­span­nings­spoel
            • Hulp­con­tact­blok
            • Hendel voor auto­maat
            • Vergren­de­ling­func­ties
            • Aanslui­tingen
            • Func­ties voor fase­schei­ding
            • Hulp­con­tact­adapter
            • Afschermkap
            • HBA126H

              Diffblok el. x160 3P regelb. 125A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HBA128H

              Diffblok x160 4P 300mA 125A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA001H

              Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 24 VDC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA002H

              Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 48 VDC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA003H

              Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 100-120 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA004H

              Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 220-240 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA005H

              Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 380-450 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA011H

              Nulspanningspoel (UVR) h3+, P160-P250-P630 24 VDC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA014H

              Nulspanningspoel (UVR) h3+, P160-P250-P630 200-240 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA015H

              Nulspanningspoel (UVR) h3+, P160-P250-P630 380-450 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA054H

              Nulspanningspoel vertraagd (UVR) h3+, P160-P250-P630 220-240 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA055H

              Nulspanningspoel vertraagd (UVR) h3+, P160-P250-P630 380-450 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA021H

              AX positie hulpcontact h3+, 1NO+1NC 230 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA024H

              AL triphulpcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA030H

              Directe draaibediening x160

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA031H

              Directe afneembare draaibediening x160

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HXA039H

              Hangslotset voor draaibediening, h3+ P160-P250-P630

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HYA013H

              1 stel rechte verlengst. voor 3/4P x160

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HYA015H

              1 stel verbreders voor 4P x160

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HYA019H

              1 stel van fasescheiders x160 3/4P

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HYA035H

              Kabelset 0,75 mm² - 6 draden, h3+

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HYA022H

              Klembeschermers x160 4P

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • HYA024H

              Klembeschermers x160 4P voor verbreders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              63 A
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
              25 kA
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2
              35 kA
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
              25 kA
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-2
              20 kA
            Archi­tec­tuur
            • Aantal polen
              4
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Span­ning
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              8000 V
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              690 V
            • Nomi­nale span­ning Ue
              220 - 415 V
            Func­ties
            • Afscha­ke­laar
              TM A/F
            Vermogen
            • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
              30 W
            Levens­duur
            • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
              1000
            • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
              4000
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP4X
            Aanslui­ting
            • Door­snede soepele geleider
              4 - 70 mm²
            • Door­snede stijve geleider
              4 - 95 mm²
            Instal­la­tie, montage
            • Nomi­naal aandraai­mo­ment
              6 - 6 NM
            • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
              Vooraan
            Connec­ti­vi­teit
            • Type connec­tor/­stekker
              Schroef­aan­slui­ting
            Deksel, deur
            • Vergren­del­baar
              Ja
            • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­Knob­Set­ting
              0,63, 0,8, 1
            Afme­tingen
            • Hoogte
              130 mm
            • Breedte
              100 mm
            • Diepte
              68 mm

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration HHA064H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HHA064H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding HHA064H | Hager Belgium

              Afbeelding HHA064H

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-06-07 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2021-06-07

              PDF
              8,51 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-20 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-20

              PDF
              430,96 kB
              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-20 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-20

              PDF
              435,49 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              HEE800H - Hoofdautomaat h1000 3P 70kA 800A LSI
              HEE800H
              Hoofdautomaat h1000 3P 70kA 800A LSI
            • 2
              HEE801H - Hoofdautomaat h1000 4P 70kA 800A LSI
              HEE801H
              Hoofdautomaat h1000 4P 70kA 800A LSI
            • 3
              HEE970H - Vermogensautomaat h3, 3P 1000 A 70 kA LSI
              HEE970H
              Vermogensautomaat h3, 3P 1000 A 70 kA LSI
            • 4
              HEE971H - Vermogensautomaat h3, 4P 1000 A 70 kA LSI
              HEE971H
              Vermogensautomaat h3, 4P 1000 A 70 kA LSI
            • 5
              HEF980H - Hoofdautomaat h1600 3P 70kA 1250A LSI
              HEF980H
              Hoofdautomaat h1600 3P 70kA 1250A LSI

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België