Con witty start
la ricarica è di casa
Colpisce per la facilità di installazione grazie a soluzioni costruttive e funzionali molto comode e pratiche.
Ricarica regolabile
fino a 22 kW
witty start permette di ricaricare qualunque veicolo elettrico o ibrido in modo 3 con potenze massime regolabili da 7 kW monofase fino a 22 kW trifase.
Inoltre, grazie alla presenza del DC leakage 6 mA, anche l'installazione risulta particolarmente economica in quanto non è più necessario il differenziale tipo B ma un semplice tipo A-Hi in ottemperanza alla Norma CEI 64-8.
Resistente
e sicura
witty start rimane impermutabile sia che si tratti di pioggia battente, grandinate o urti leggeri.
L'elevato grado di protezione IP55 e la classe di resistenza agli urti IK10 rendono la stazione di ricarica adatta sia per applicazioni al chiuso che all’aperto.
La presenza del blocco a chiave permette di gestire in modo molto pratico e sicuro il controllo degli accessi alla ricarica. Inoltre, tramite scheda elettronica aggiuntiva, è possibile aggiungere un sistema di accesso alla carica via card RFID.
Comoda
e funzionale
Attraverso la funzione day/night è possibile pianificare la ricarica limitandola durante determinati periodi, come ad esempio di notte quando l'energia è più economica, oppure di giorno quando c'è produzione di energia da un impianto fotovoltaico.
Inoltre, con l'aggiunta di accessori appositi, è possibile integrare un controllo dinamico della potenza di ricarica. Questo sistema regola automaticamente la potenza in base ai consumi della casa, prevenendo il rischio di blackout dovuti all'attivazione dell'interruttore sotto-contatore.
Installazione
rapida
Le stazioni di ricarica witty start presentano una cassa leggera e maneggevole realizzata in materiale termoplastico, ideale per essere fissata a parete. Con gli accessori appropriati, è possibile installarle anche su colonne o pali.
Inoltre, grazie al generoso spazio interno e alla guida DIN comoda, è possibile posizionare i dispositivi di protezione direttamente all'interno della stazione.
Controllo locale
o da remoto
Pratici accessori
La vasta gamma di accessori rende witty start ampiamente personalizzabile per rispondere con semplicità a tutte le richieste dei clienti, anche quelli più esigenti.