Ti trovi nel seguente Paese: ##country##
[Country]
Seleziona un altro paese
×
Italia
Contatti
Risultati nel catalogo
[Algolia Result Count is not loaded]
[Algolia SearchHits is not loaded]
Vedi tutto
Categoria di prodotto
[Algolia Result Count is not loaded]
[Algolia SearchHits is not loaded]
Cerca suggerimenti
[Algolia SearchHits is not loaded]
Risultati nel sito
[Algolia Result Count is not loaded]
[Algolia SearchHits is not loaded]
Vedi tutto
Prodotti
Guarda tutto il catalogo
Hager - Apparecchi generali
Interruttori scatolati
Interruttori scatolati h3, h3+ e blocchi differenziali
Interruttori di manovra-sezionatori h3 e h3+
Accessori per interruttori h3 e h3+
Relè differenziali a toroide separato e salvamotori
Relè differenziali a toroide separato
Interruttori salvamotore
Interruttori di manovra-sezionatori rotativi
Interruttori di manovra-sezionatori rotativi e sezionatori per fotovoltaico
Commutatori di manovra motorizzati
Accessori per sezionatori rotativi e commutatori motorizzati
Commutatori di manovra manuali rotativi
Accessori per commutatori di manovra manuali rotativi
Interruttori portafusibili combinati
Portafusibili sezionabili e fusibili
Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovoltaico
Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
Protezione
Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici
AFDD - Arc Fault Detection Devices
Blocchi differenziali
Interruttori automatici magnetotermici differenziali
Interruttori differenziali puri
Interruttori differenziali puri con riarmo automatico
SPD - Limitatori di sovratensione
Comando e segnalazione
Sezionatori, deviatori, commutatori, pulsanti e segnalatori luminosi modulari
Commutatori rotativi modulari
Trasformatori modulari e illuminazione d'emergenza
Suonerie e ronzatori modulari
Relè passo-passo e ausiliari
Relè, contattori modulari e gestione carichi
Relè temporizzatori e luce scala
Dimmer universali
Interruttori orari analogici, digitali e KNX
Interruttori crepuscolari e accessori
Misura
Contatori di energia modulari e interfaccia KNX
Multimetri e centrali di misura
Trasformatori di corrente e accessori
Commutatori di misura e contaore
Relè di controllo grandezze elettriche
Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
Centralini IP65 fino a 63 A
vector
Quadri di distribuzione fino a 160 A
vegaD
Quadri di distribuzione secondaria fino a 630 A
quadro 4
quadro 5
Kit di equipaggiamento quadro 4 e quadro 5
Sistemi di connessione quadro 4 e quadro 5
Armadi di distribuzione principale fino a 4000 A
quadro evo
Kit di equipaggiamento quadro evo
Sistemi di connessione quadro evo
Accessori di connessione
Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
Morsettiere quickconnect per vegaD
Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
Ripartitori a barrette e blocchi di distribuzione
Hager - Quadri e armadi di automazione
Quadri di automazione
orion.tech
Armadi di automazione
FK
venezia
Hager - Quadri e armadi universali
Policarbonato
vector IP65
Poliestere
orion plus poliestere cassette
orion plus poliestere quadri e armadi
Acciaio
orion plus lamiera
Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
Sistemi di ricarica
witty prise
witty start
witty solar
witty share
witty park
Sistemi per il controllo della ricarica
Sistemi non connessi per il controllo della ricarica
Sistemi connessi per il controllo della ricarica
Accessori e parti di ricambio
Cavi, colonne e pali di supporto, schede elettroniche e altri accessori
Ricambi
Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
Contatori e trasformatori di corrente
Contatori di energia
Trasformatori di corrente
Sistemi di monitoraggio energetico
Contatori e centrali di misura
Server agardio
Accessori
Sistema gestione energetica EMC flow
EMC flow e interfaccia modbus
Contatori di misura
Stazioni di ricarica witty solar
Accessori e parti di ricambio
Gestione carichi e HVAC
Termostati e cronotermostati
Gestione carichi e sonda di temperatura
Contaore e commutatori
Contaore e commutatori
Hager - Canali per cablaggio
Canali per cablaggio hager
BA7A
HA7
Canalette per cablaggio flessibili
Hager - Automazione di edificio - KNX
Moduli d'ingresso, sensori HVAC, contatori, interruttori orari e stazioni meteo
Moduli d'ingresso
Interruttori orari
Contatori e interfacce di misura
Stazioni meteo
Rilevatori di presenza e movimento
Attuatori ON/OFF, dimmer, tapparelle/veneziane, DALI e analogici
Attuatori ON/OFF
Attuatori per tapparelle/veneziane
Dimmer universali
Gateway DALI
Attuatori HVAC
Attuatori analogici
Dispositivi di sistema e touch screen
Alimentatori
Interfacce, gateway e touch screen
Server domovea
domovea basic ed expert
Moduli radio KNX e quicklink
Moduli radio KNX e quicklink
Accessori di completamento
Cavi, morsetti e altri accessori
Hager - Rilevatori di presenza e movimento
Rilevatori di movimento
Installazione da interno
Installazione da esterno
Rilevatori di presenza
Rilevatori di presenza
Telecomandi di configurazione e controllo
Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
Quadri in vetroresina
PEDRO VTR CIECO IP66
PEDRO VTR OBLO' IP66
Centralini di distribuzione
PABLO IP65
PABLO IP40 DESIGN
PABLO IP40 STANDARD
PABLO EMERGENZA
PABLO STYLE INCASSO BIANCO
PABLO STYLE INCASSO FUME'
PABLO IP40 INCASSO
Cassette di derivazione
PICO IP56 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
PICO IP55 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
PICO IP44 GWT 650°/960°
PICO IP40 INCASSO GWT 650°
Bocchiotti - Contenitori e parti attive
Contenitori
PEPITA BOX IP40
PEPITA BOX IP55
Parti attive
Apparecchi di comando e protezione
Prese di corrente
Connettori telefonici e dati
Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
Tubi corrugati ed accessori
FMP 3321
FMPF 3321 CON TIRAFILO
CTA 34223 LSZH
CTAF 34223 LSZH CON TIRAFILO
FCX 3321 BICOFLEX
Tubi rigidi ed accessori
GRI 3321
RFG 4321
HALO 3321
Guaine corrugate ed accessori Halogen Free
GHF 2222
Guaine spiralate flessibili ed accessori
GSIG 2311
GSI 2311
Bocchiotti - Installazione a parete
Sistemi di canali a parete
TA-N
TA-EN
CND
Sistemi di minicanali
TMC
TMU
TMR
DESIGN
Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
TBN
TCN
TBA ART
Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
ALU B
Bocchiotti - Installazione sopra e sotto pavimento
Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
CSP-N
TOR
UNA
BIS
NEST
METRO' FAST
STRIP STRAP
Bocchiotti - Cablaggio
Canalette per cablaggio
T1-N
T1-EN
T1 Altre dimensioni
TPD
TD-HF
Accessori per cablaggio
TRACY
DN-A
SPIRALITE
GUIDE PROFILATE
Soluzioni
Soluzioni Hager Bocchiotti
Dalla distribuzione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’automazione degli edifici. Per te, con te.
Scopri di più
Soluzioni
Ambienti terziari
Soluzioni Hager Bocchiotti
Dalla distribuzione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’automazione degli edifici. Per te, con te.
Scopri di più
Ambienti commerciali
Soluzioni Hager Bocchiotti
Dalla distribuzione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’automazione degli edifici. Per te, con te.
Scopri di più
Ambienti industriali
Soluzioni Hager Bocchiotti
Dalla distribuzione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’automazione degli edifici. Per te, con te.
Scopri di più
Ambienti residenziali
Soluzioni Hager Bocchiotti
Dalla distribuzione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’automazione degli edifici. Per te, con te.
Scopri di più
Mobilità sostenibile
Soluzioni Hager Bocchiotti
Dalla distribuzione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’automazione degli edifici. Per te, con te.
Scopri di più
Vedi tutto
Download
Catalogo Hager Bocchiotti
I nostri prodotti e soluzioni come non li hai mai visti!
Scopri di più
Download
Cataloghi e brochures
Catalogo Hager Bocchiotti
I nostri prodotti e soluzioni come non li hai mai visti!
Scopri di più
App
Catalogo Hager Bocchiotti
I nostri prodotti e soluzioni come non li hai mai visti!
Scopri di più
Software
Catalogo Hager Bocchiotti
I nostri prodotti e soluzioni come non li hai mai visti!
Scopri di più
Strumenti di comunicazione per il punto vendita
Catalogo Hager Bocchiotti
I nostri prodotti e soluzioni come non li hai mai visti!
Scopri di più
Listino prezzi
Catalogo Hager Bocchiotti
I nostri prodotti e soluzioni come non li hai mai visti!
Scopri di più
Vedi tutto
Formazione e supporto
Formazione su misura
Corsi in sede, online, webinar e assistenza tecnica sono il nostro impegno quotidiano.
Scopri di più
Formazione e supporto
Formazione tecnica
Formazione su misura
Corsi in sede, online, webinar e assistenza tecnica sono il nostro impegno quotidiano.
Scopri di più
Video tutorial
Formazione su misura
Corsi in sede, online, webinar e assistenza tecnica sono il nostro impegno quotidiano.
Scopri di più
Norme e certificazione
Formazione su misura
Corsi in sede, online, webinar e assistenza tecnica sono il nostro impegno quotidiano.
Scopri di più
Vedi tutto
Chi siamo
Per te, con te.
Desideriamo un mondo in cui la sostenibilità è la chiave del successo a lungo termine
Scopri di più
Chi siamo
La nostra mission
Per te, con te.
Desideriamo un mondo in cui la sostenibilità è la chiave del successo a lungo termine
Scopri di più
Sostenibilità
Per te, con te.
Desideriamo un mondo in cui la sostenibilità è la chiave del successo a lungo termine
Scopri di più
Siti produttivi
Per te, con te.
Desideriamo un mondo in cui la sostenibilità è la chiave del successo a lungo termine
Scopri di più
La nostra storia
Per te, con te.
Desideriamo un mondo in cui la sostenibilità è la chiave del successo a lungo termine
Scopri di più
News
Per te, con te.
Desideriamo un mondo in cui la sostenibilità è la chiave del successo a lungo termine
Scopri di più
Vedi tutto
Home page
/
Formazione e supporto
/
Video tutorial
/
Video tutorial Pablo IP65
/
Video tutorial
centralini stagni pablo IP65
Scopri tutti i videotutorial