Quadri in vetroresina Pedro IP66
Termoindurente, poliestere rinforzato o vetroresina? Semplicemente Pedro!
Veloci da cablare e semplici da installare,
tutto con solo un attrezzo
Una serie di caratteristiche ideate appositamente per rendere il lavoro di installatori e quadristi rapido e semplice.
Questo è il tratto distintivo di Pedro, la gamma di quadri in vetroresina Bocchiotti per installazione indoor e outdoor. Una gamma di 7 dimensioni con porta cieca e con porta oblò completa di tutti gli accessori necessari per attrezzare il quadro con apparecchiature modulari su guida DIN oppure con piastra di fondo. Accessori preassemblati e sistemi di montaggio a incastro con l’utilizzo di viti a un quarto di giro, assicurano velocità di esecuzione e possibilità di variare la configurazione del quadro con poche semplici mosse. Tutto con solo un attrezzo.
Un prodotto versatile
per ogni ambito applicativo
Caratteristiche tecniche
Quadri in vetroresina Pedro VTR cieco IP66 e Pedro VTR oblò IP66
Funzionali e adattabili ad ogni ambiente, i quadri in vetroresina della serie PEDRO sono idonei alla realizzazione di apparecchiature assemblate secondo le Norme EN 61439-1.
- 7 dimensioni
- Halogen free
- Telaio componibile e regolabile in profondità
- Guide DIN regolabili in altezza
- Pannelli removibili
- Elevata robustezza
- Design di elevato livello estetico
- Fissaggi a scatto e con viti ad 1/4 di giro
- Idonei per installazioni da –25 a +60°C
- Glow wire 960° per quadri con porta cieca e con oblò