Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri tipo B e B+

la giusta prote­zione per ogni appli­ca­zione

Assi­cu­rano la prote­zione anche con correnti residue continue o con frequenze fino a 20kHz che possono veri­fi­carsi nel caso di carichi con conver­ti­tori di frequenza garan­tendo la massima sicu­rezza al vostro impianto.

Differenziali puri tipo B e B+

Un conver­ti­tore di frequenza, in caso di guasto verso terra, genera correnti di disper­sione di tipo continuo o ad alta frequenza che i normali diffe­ren­ziali tipo AC e A non sono in grado di rile­vare. Queste correnti di disper­sione possono essere rile­vate sola­mente dai diffe­ren­ziali tipo B / B+.
L’impiego negli impianti di appa­rec­chia­ture conte­nenti conver­ti­tori di frequenza è sempre più diffuso, infatti La norma CEI 64-8 racco­manda, in presenza di carichi che possono gene­rare questo tipo di correnti di disper­sione, l’utilizzo di inter­rut­tori diffe­ren­ziali tipo B che assi­cu­rano un’effi­cace prote­zione con ogni tipo di corrente di guasto verso terra.

Campi appli­ca­tivi

Gli inter­rut­tori diffe­ren­ziali tipo B si utiliz­zano negli impianti del terziario e dell’indu­stria in presenza di conver­ti­tori di frequenza che alimen­tano ascen­sori, impianti foto­vol­taici, stazioni di rica­rica per veicoli elet­trici, appa­recchi elet­tro­me­di­cali, gruppi di conti­nuità UPS, macchine uten­sili, impianti di venti­la­zione e pompaggio, impianti di salda­tura e stam­paggio, linee di trasporto e imbal­laggio.
Colonnine di ricarica veicoli elettrici

Colon­nine di rica­rica

Soluzioni Hager Bocchiotti per impianti industriali

Macchine produ­zione indu­striale; impianti di stam­paggio e imbal­laggio

Soluzioni Hager Bocchiotti per il fotovoltaico

Pannelli foto­vol­taici

Differenziali tipo B per ascensori

Ascen­sori


Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri tipo B e B+ Hager

La gamma di inter­rut­tori diffe­ren­ziali Hager Bocchiotti comprende due solu­zioni:

  • diffe­ren­ziali tipo B, da utiliz­zare in caso di elevate correnti di disper­sione all'interno del range di frequenze del conver­ti­tore ma dove non è neces­saria una speci­fica prote­zione contro il rischio di incendi. Even­tuali inter­venti intem­pe­stivi sono evitati grazie ad una maggiore insen­si­bi­lità alle frequenze più elevate.
  • diffe­ren­ziali tipo B+, da utiliz­zare dove è neces­saria anche una prote­zione contro il rischio di incendi in presenza di un ampio range di frequenze del conver­ti­tore

I diffe­ren­ziali tipo B / B+ assi­cu­rano il più elevato livello di prote­zione che un inter­rut­tore diffe­ren­ziale può fornire e sono adatti anche per appli­ca­zioni tipiche dei diffe­ren­ziali tipo AC, tipo A e tipo F.


Funzioni e vantaggi

Gli inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri tipo B presen­tano le stesse carat­te­ri­stiche funzio­nali e i vantaggi che contrad­di­stin­guono i prodotti Hager Bocchiotti inte­gran­dosi perfet­ta­mente dal punto di vista este­tico e presta­zio­nale con tutti gli altri inter­rut­tori e quadri della gamma.

  1. Connes­sione 16mm2 (cavo fles­si­bile) / 25mm2 (cavo rigido)
  2. Termi­nali BI-Connect per cavi e barrette
  3. Coppia di serraggio 3,6Nm
  4. Morsetti IP2X
  5. Doppia clip di fissaggio alla guida DIN
  6. Indi­ca­zione posi­zione aperto-chiuso
  7. Indi­ca­zione inter­vento diffe­ren­ziale
  8. Pulsante di prova inter­vento diffe­ren­ziale
  9. Porta cartel­lino FPL inte­grato
  10. Acces­so­ria­bili con contatto ausi­liario MZ201, contatto di allarme MZ202, bobine di aper­tura MZ203, MZ204, bobine di minima tensione MZ205, MZ206
Interrutori differenziali tipo B

Model­liamo il mondo elet­trico del domani

Affi­dati alle solu­zioni Hager Bocchiotti per realiz­zare il tuo progetto su misura: confron­tati con i nostri tecnici, per portare qualità in ogni tua instal­la­zione.