Interruttore manovra sezionatore h3 X630 3poli 400A HCJ400AR
EAN
3250613198695
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
973,03 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 5 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 8 accessori disponibili
-
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 29 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale400 A
-
Corrente di breve durata nominale Icw IEC609475 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida it-IT 2017-09-21
PDF25,66 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-25
PDF333,56 kB
Più documentazione