Manovra rotativa diretta con blocco porta per interruttore h3 x630, h3+ P630 HXW032H
Maniglia rotativa diretta con blocco porta per interruttori automatici scatolati h3 x630 e h3+ P630. Consente l’interblocco dell’anta, impedendo l’apertura quando l’interruttore è in posizione ON. Tre posizioni visibili: ON, OFF e TRIP. Bloccabile con lucchetti. Serratura a chiave opzionale.
EAN
3250613152918
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
136,44 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 77 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Porta / coperchio
-
BloccabileNo
-
Con porta interbloccataSÌ
Dotazione
-
Con asseNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXW032H
Manovra rotativa diretta con blocco porta per interruttore h3 x630, h3+ P630
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-10-01
PDF8,35 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione