Connettore ausiliario 3 cavi h3 x630, h3+ P160, P250, P630 rimovibili/estraibili HYC353H
Connettore ausiliario 3 cavi per basi rimovibili o estraibili per interruttori scatolati h3 x630, h3+ P160, P250 e h3+ P630. Permette il collegamento automatico dei contatti ausiliari AX/AL per facilitare il controllo e la manutenzione dell’interruttore.
EAN
3250613121501
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
47,31 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 289 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HYC353H
Connettore ausiliario 3 cavi h3 x630, h3+ P160, P250, P630 rimovibili/estraibili
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2017-04-10
PDF8,17 MB -
Guida
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione