Kit 2 calotte attacchi anteriori divaricati per h3 x630, h3+ P630 3P HYW023H
Kit di 2 calotte coprimorsetti per attacchi anteriori divaricati per interruttori scatolati h3 x630 e h3+ P630 3 poli. Questi kit di calotte assicurano isolamento e protezione dei collegamenti anteriori, garantendo un’installazione sicura e la tutela dei componenti durante manutenzione o sostituzione.
EAN
3250613201081
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
71,11 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 36 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HYW023H
Kit 2 calotte attacchi anteriori divaricati per h3 x630, h3+ P630 3P
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione