Interruttore automatico h3 x630 tm 3poli 630A 25kA HHJ630DE
EAN
3250613201609
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
2.581,15 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 5 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 8 accessori disponibili
-
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 28 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale630 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947687,30 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947673,40 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947659,20 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947644,80 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947614,90 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947599,30 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947583,40 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947567 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947550,10 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947532,70 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947514,70 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947496,10 A
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM R/R (termico e magnetico regolabili)
Potenza
-
Potenza dissipata totale145,2 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Cavo
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
Compatibilità
-
Compatibile con RDC AOBSÌ
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
Serie
-
Altezza260 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità150 mm
-
Sbarra a valle: larghezza, altezza, diametro vite (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Sbarra a monte: larghezza, altezza, diametro vite (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Coppia di serraggio nominale18 - 18 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore18 - 18 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore18 - 18 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MBGuida it-IT 2017-09-21
PDF25,66 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-04
PDF332,59 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-04
PDF355,64 kBEU Declaration of Conformity
PDF588,41 kBEU declaration of conformity
PDF569,34 kB
Più documentazione