Bobina minima tensione ritardata 100-120V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, x/P630 HXA053H
Bobina di minima tensione ritardata 110-120 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x160, x250, x630 e h3+ P160, P250, P630. Garantisce intervento con ritardo temporizzato per evitare falsi scatti da cadute di tensione transitorie inferiori a 500 ms. Opera quando la tensione scende dal 70% al 35% della nominale, con reset manuale e blocco chiusura manuale se attiva.
EAN
3250613346553
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
585,37 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 358 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto1,40 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC110 - 120 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
Funzioni
-
RitardatoSÌ
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA053H
Bobina minima tensione ritardata 100-120V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630
PDF -
Manuale di installazione
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione