Contatti aux x/P160-630 1NO+1NC 250VAC HXA021H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 315 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale 230 V AC153 A
-
Tipo di connessioneQuickConnect
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
-
Tipo di contatto1NC+1NO
-
Tensione di isolamento nominale Ui250 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp1500 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Perdita di potenza a IN3 W
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA021H
Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 250V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630
PDF -
Manuale di installazione
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB