Comando motore 24-48V DC con autoreset per h3 x630, h3+ P630 HXW040H
Comando motorizzato 24-48 V DC con autoreset compatibile con interruttori scatolati h3 x630 e h3+ P630. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico con funzione autoreset. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto e collegamento a morsetti senza viti.
EAN
3250613200817
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.459,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 77 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di comando AC0 - 0 V
-
Tensione di comando DC24 - 48 V
Funzioni
-
Con funzione auto-resetSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXW040H
Comando motore 24-48V DC con autoreset per h3+ P630
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione