Il controller è un dispositivo avanzato per apparecchiature di commutazione a trasferimento automatico (ATSE). Dotato di display LCD, doppia alimentazione integrata e configurabilità tramite Smart Wizard, garantisce la gestione sicura e affidabile tra rete e gruppi elettrogeni.
EAN
3250613362287
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Controller per apparecchiature di commutazione a trasferimento automatico HZI855
Prezzo
1.993,00 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Comando motore 16 accessori disponibili -
Adattatore per dispositivi di comunicazione 2 accessori disponibili -
Accessori per reti dati di protezione contro le sovratensioni / tecnologia MCR 1 accessori disponibili -
Accessori per sistema bus 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 16 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 415 V
Architettura
-
Sistema busMODBUS
Connessione
-
Sezione di uscita con cavo rigido1,5 - 2,5 mm²
-
Sezione di uscita con conduttore flessibile1,5 - 2,5 mm²
-
Tipo di collegamento sistema busRS485
-
Tipo di collegamento d'ingresso busTerminale a vite
-
Tipo di collegamento in ingressoTerminale a vite
-
Tipo di connessione in uscitaTerminale a vite
Equipaggiamento
-
Numero di uscite6
-
Numero di ingressi6
-
Tipo di displayLCD
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-30 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Potenza
-
Potenza assorbita10 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
Installazione, montaggio
-
Montaggio suPorta
-
Coppia di serraggio nominale del circuito di contatto ausiliario e di comando0,6 - 5 Nm
Conformità alla legge sulla protezione dei dati
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiAllarmi, Misura elettrica, Misura elettrica dettagliata, Stato On/Off, Fonte di alimentazione, Scene
-
Formati dei datiMODBUS (RTU)
-
Volume giornaliero stimato di dati100 KB - 1 MB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoSÌ
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZI855
Controller per apparecchiature di commutazione a trasferimento automatico
PDF -
Manuale operativo
Manuale di istruzioni - IT
HZI855
PDF9,43 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione it-IT 2024-04-08
PDF2,65 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato centralina commutazione HZI855
Controller per apparecchiature di commutazione a trasferimento automatico
PDF605,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Più documentazione