Comando motorizzato 230-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x250. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto e collegamento per segnale ON/OFF.
EAN
3250613346522
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Comando motore 230-240V AC per interruttore scatolato h3 x250 HXB042H
Prezzo
713,69 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Controllore per interruttore di trasferimento automatico 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 18 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di comando AC230 - 240 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Con funzione auto-resetNo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXB042H
Comando motore 230-240V AC per interruttore scatolato h3 x250
PDF -
Manuale di installazione
User instruction Motor Operator x250
Manuale di installazione International 2014-03-20
PDF2,23 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Più documentazione