Interruttore automatico scatolato h3 serie x250 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 200 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 40 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613347765
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 200A HNB200H
Prezzo
1.380,98 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Blocco contatti ausiliari 4 product.page.accessories.products-available -
Bobina di minima tensione 8 product.page.accessories.products-available -
Cavo di blocco ausiliario 2 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di collegamento 4 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 5 product.page.accessories.products-available -
Comando motore 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN200 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Corrente nominale a 0°C secondo IEC 60947238,60 A
-
Corrente nominale a 10°C secondo IEC 60947229,80 A
-
Corrente nominale a 15°C secondo IEC 60947225 A
-
Corrente nominale a 20°C secondo IEC 60947220,20 A
-
Corrente nominale a 25°C secondo IEC 60947215,40 A
-
Corrente nominale a 30°C secondo IEC 60947210,40 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947205,20 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947200 A
-
Corrente nominale a 45°C secondo IEC 60947194,60 A
-
Corrente nominale a 50°C secondo IEC 60947189 A
-
Corrente nominale a 55°C secondo IEC 60947183,40 A
-
Corrente nominale a 5°C secondo IEC 60947234,20 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947177,80 A
-
Corrente nominale a 65°C secondo IEC 60947172 A
-
Corrente nominale a 70°C secondo IEC 60947166 A
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM R/R (termico e magnetico regolabili)
Potenza
-
Perdita di potenza a IN24,80 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
Impostazioni
-
Impostazione della manopola di protezione termica xIN0,63, 0,8, 1
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
Cavo
-
Materiale del cavoRame
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSì
Serie
-
Altezza165 mm
-
Larghezza105 mm
-
Profondità98 mm
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore12 - 12 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore12 - 12 Nm
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica0 - 0 ms
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HNB200H
Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 200A
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Più documentazione