Comando motore 24V DC per interruttore scatolato h3 x250 HXB040H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Controllore per interruttore di trasferimento automatico 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 18 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di comando AC0 - 0 V
-
Tensione di comando DC24 - 24 V
-
Con funzione auto-resetNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXB040H
Comando motore 24V DC per interruttore scatolato h3 x250
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
User instruction Motor Operator x250
Manuale di installazione International 2014-03-20
PDF2,23 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB