Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 4P 40kA 125A neutro regolabile HNB127H
Interruttore automatico scatolato h3 serie x250 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 125 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 40 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613347840
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.282,11 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 4 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-240 kA
-
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947147,70 A
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947142,20 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947139,50 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947136,70 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947133,80 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947131 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947128 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947125 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947121,80 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947118,70 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947115,50 A
-
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947145 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947112,20 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947109 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947105,60 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM R/R (termico e magnetico regolabili)
Potenza
-
Potenza dissipata totale27,70 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Impostazioni
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica0 - 0 ms
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HNB127H
Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 4P 40kA 125A neutro regolabile
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Più documentazione