Blocco differenziale da associare a interruttori scatolati h3 serie x250 4 poli In 250 A montabile inferiormente all'interruttore con l'accoppiamento di sicurezza. Tipo A-HI, adatto a guasti con componente pulsante unidirezionale e dotato di immunità rinforzata. Sensibilità e ritardo di intervento regolabili, con tasti di prova differenziale e meccanico. Segnalazione LED o remota di sgancio e preavviso di guasto. Conforme alla norma CEI EN 60947-2, con terminali per cavi in rame.
EAN
3250613121143
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Blocco differenziale h3 x250 4P 250A Idn regolabile HBB251H
Prezzo
1.225,67 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di collegamento 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 11 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN250 A
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Architettura
-
Numero di poli4
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA HI
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Connessione
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi35 - 185 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili35 - 150 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HBB251H
Blocco differenziale h3 x250 4P 250A Idn regolabile
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF6,00 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-08-08
PDF1,16 MB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF329,81 kB
Più documentazione