Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 4P 40kA 250A HNB251H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 1 accessori disponibili -
Comando motore 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN250 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Corrente nominale a 0°C secondo IEC 60947298,20 A
-
Corrente nominale a 10°C secondo IEC 60947287,20 A
-
Corrente nominale a 15°C secondo IEC 60947281,20 A
-
Corrente nominale a 20°C secondo IEC 60947275,20 A
-
Corrente nominale a 25°C secondo IEC 60947269,20 A
-
Corrente nominale a 30°C secondo IEC 60947263 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947256,50 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 45°C secondo IEC 60947243,20 A
-
Corrente nominale a 50°C secondo IEC 60947236,20 A
-
Corrente nominale a 55°C secondo IEC 60947229,20 A
-
Corrente nominale a 5°C secondo IEC 60947292,70 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947222,20 A
-
Corrente nominale a 65°C secondo IEC 60947215 A
-
Corrente nominale a 70°C secondo IEC 60947207,50 A
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
-
Unità di sgancioTM R/R (termico e magnetico regolabili)
-
Perdita di potenza a IN48 W
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
Impostazione della manopola di protezione termica xIN0,63, 0,8, 1
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
-
Materiale del cavoRame
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Altezza165 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità96 mm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore12 - 12 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore12 - 12 Nm
-
Tempo di intervento della protezione magnetica0 - 0 ms
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HNB251H
Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 4P 40kA 250A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB